關鍵字搜索則找到140項結果。
FR軟尼龍管 TRS
Fittings and Tubing(zhtw) » Tubing(Tubing for Special Environments)(zhtw)系列 | 氣壓管外徑 | 顏色 | 使用流體 |
---|---|---|---|
TRS | φ6,φ8,φ10,φ12 | 黑、 白、 紅、 藍、 綠 | 空氣・水 |
尼龍管 T
Fittings and Tubing(zhtw) » Tubing(zhtw)系列 | 氣壓管外徑 公釐尺寸 | 氣壓管外徑 英吋尺寸 | 顏色 | 使用流體 |
---|---|---|---|---|
T/TIA | φ4,φ6,φ8,φ10 φ12,φ16 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 黑、 白、 紅、 藍、 黃、 綠 | 空氣、 水 |
FR快速接頭 KR-W2
Fittings and Tubing(zhtw) » Fittings for Special Environments(zhtw)系列 | 適用氣壓管外徑 | 連接螺牙 |
---|---|---|
KR-W2 | φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
S連接器 KK/KKH
Fittings and Tubing(zhtw) » Fittings for General Purposes(S Couplers/Multi-connectors)(zhtw)系列 | 適用氣壓管外徑 | 連接螺牙 |
---|---|---|
KK | φ3.2,φ4,φ6,φ8 φ10,φ12,φ16 | M5×0.8,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 |
KKH | - | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
快速接頭 KQ2
Fittings and Tubing(zhtw) » Fittings for General Purposes(zhtw)-
・真空-100kPa~可使用
・本體形狀:全51機種
・螺牙部材質/表面處理(有或無):2種
・可選擇的表面處理:黃銅(無電解)、黃銅+無電解鍍鎳
・適用氣壓管外徑
真圓形
公釐: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
英吋:ø1/8'', ø5/32'', ø3/16'', ø1/4'', ø5/16'', ø3/8'', ø1/2''
橢圓形
公釐: ø3.2, ø4, ø6
英吋:ø1/8'', ø5/32'', ø3/16''
・連接螺牙
公制:M3, M5, M6
R,Rc :1/8, 1/4, 3/8, 1/2
G:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
NPT:10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Uni:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
・密封方式
密封劑/墊片密封 密封圈密封
墊片密封(Uni螺牙)
系列 | 釋放套形狀 | 尺寸 | 連接螺牙 |
---|---|---|---|
KQ2 | 橢圓形 | 公釐、英吋 | M,R,Rc,G,NPT,Uni |
KQ2 | 真圓形 | 公釐、英吋 | M,R,Rc,G,NPT,Uni |
無塵調壓閥/氟素樹脂型 SRF
模組型F.R.L./壓力控制元件 » 調壓閥氟素樹脂元件/氯乙烯製元件 » 氟素樹脂型調壓閥
系列 | 型式 | 適用氣壓管外徑 公釐尺寸 | 適用氣壓管外徑 英吋尺寸 | 設定壓力 (MPa) |
---|---|---|---|---|
SRF | 接頭一體型 | φ4 ~ φ19 | φ1/8 ~ φ3/4 | 0.02 ~ 0.4 |
SRF | 附螺帽 | 接頭尺寸:2 ~ 6 | 接頭尺寸:2 ~ 6 | 0.02 ~ 0.4 |
SRF | 直管型 | - | 氣壓管外徑: φ1/4 ~ φ3/4 | 0.02 ~ 0.4 |
真空調壓閥 IRV
真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他) » 真空調壓閥系列 | 連接口徑 | 設定壓力範圍 (kPa) |
---|---|---|
IRV10 | φ6,φ8,φ1/4,φ5/16 | -100 to -1.3 |
IRV20 | φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8 | -100 to -1.3 |
基本型吸盤 ZP
Vacuum Equipment (Vacuum Generators/Vacuum Suction Cups/Other)(zhtw) » Vacuum Pads (Vacuum Suction Cups)(zhtw)系列 | 吸盤形狀 | 吸盤徑 (mm) |
---|---|---|
ZP | 平型 | φ2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ13,φ16, φ20,φ25,φ32,φ40,φ50 |
ZP | 平型附肘 | φ10,φ13,φ16,φ20,φ25,φ32,φ40,φ50 |
ZP | 平型 (擺首) | φ10,φ13,φ16,φ20,φ25,φ32,φ40,φ50 |
ZP | 伸縮型 | φ6,φ8,φ10,φ13,φ16, φ20,φ25,φ32,φ40,φ50 |
ZP | 薄型 | φ10,φ13,φ16 |
ZP | 薄型附肋 | φ10,φ13,φ16 |
ZP | 深型 | φ10,φ13,φ16,φ20,φ25,φ32,φ40 |
浮動接頭 J
Air Cylinders(zhtw) » Floating Joints/Rod End(zhtw)型式 | 系列 | 適用氣壓缸內徑 (mm) |
---|---|---|
輕量輕巧型 | JT | 20,25,32,40 |
輕負載用輕量型 | JC | 20,25,32,40,50,63 |
標準型 | JA,JAF,JAL | 6,10,15,20,25,30,40,50,63,80,100,125,140,160 |
標準型 | JA-X530,JAF-X530,JAL-X530 | 180,200 |
重載重型 | JAH,JAHF,JAHL | 40,50,63,80,100 |
薄型氣壓缸專用型 | JB | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140,160 |
不鏽鋼型 | JS | 10,15,16,20,25,32,40,50,63 |