關鍵字搜索則找到140項結果。
常時閉型高真空電磁閥 XSA
Process Valves(zhtw) » Compact 2/3 Port Solenoid Valves(zhtw)系列 | 閥型式 | 使用流體 | 配管連接方式 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|
XSA | 常時閉 | 空氣 惰性氣體 | 面密封接頭 嵌入式接頭 | 1/4, 3/8 |
XSA | 常時閉 | 空氣 惰性氣體 | 母螺牙 (Rc, NPT) | 1/8, 1/4, 3/8 |
符合食品衛生法聚氨酯管 TU-X217
Fittings and Tubing(zhtw) » Tubing(zhtw)系列 | 氣壓管外徑 | 顏色 | 使用流體 |
---|---|---|---|
TU-X217 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | 黑、白、藍、透明 | 空氣、 水 |
防結露管 IDK
Air Preparation Equipment(zhtw) » Air Dryers(zhtw)系列 | 外徑/內徑 (mm) | 有效長度 (mm) | 適用接頭 |
---|---|---|---|
IDK02 直線型 | 2/1.2 | 100 200 | KQ2 |
IDK04 直線型 | 4/2.5 | 100 200 | KQ2 |
IDK06 直線型 | 6/4 | 100 200 | KQ2 |
IDK04-100-C1 線圈形狀型 | 4/2.5 | 100 | KQ2 |
附Uni-快速接頭調速閥 AS
Flow Control Equipment(zhtw) » Speed Controllers for General Purposes(zhtw)型式 | 系列 | 氣缸側 連接口徑 | 適用氣壓管外徑 公釐尺寸 | 適用氣壓管外徑 英吋尺寸 |
---|---|---|---|---|
Uni-快速 接頭 | AS□□□1F-U□ | 1/8 ~ 1/2 | φ3.2 ~ φ12 | φ1/8'' ~ φ1/2'' |
真空調壓閥 IRV
Modular F.R.L./Pressure Control Equipment(zhtw) » Regulators(zhtw)系列 | 連接口徑 | 設定壓力範圍 (kPa) |
---|---|---|
IRV10 | φ6,φ8,φ1/4,φ5/16 | -100 ~ -1.3 |
IRV20 | φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8 | -100 ~ -1.3 |
5通口電磁閥 VQ1000/2000
Directional Control Valves(zhtw) » Pilot Operated 4/5 Port Solenoid Valves(zhtw)系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | 氣壓缸驅動 尺寸 | 消耗 電力 (W) |
---|---|---|---|---|---|
VQ1000 | 1.0 | 0.30 | 0.25 | φ40 | 0.4(標準) |
VQ2000 | 3.2 | 0.30 | 0.80 | φ63 | 0.4(標準) |
5通口電磁閥 VQC1000/2000
Directional Control Valves(zhtw) » Pilot Operated 4/5 Port Solenoid Valves(zhtw)系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | 氣壓缸驅動 尺寸 | 消耗 電力 (W) |
---|---|---|---|---|---|
VQC1000 | 1.0 | 0.30 | 0.25 | φ40 | 0.4(標準) |
VQC2000 | 3.2 | 0.30 | 0.80 | φ63 | 0.4(標準) |
附快速接頭無塵調速閥 AS-FPQ・FPG
流量控制元件 » 特殊環境用調速閥無塵/低發塵 » 驅動控制元件
系列 | 管連接口徑 | 適用氣壓管外徑 |
---|---|---|
(21-)AS-FPQ | M5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2 | φ4 ~ φ12 |
AS-FPG | M5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2 | φ4 to φ12 |
5通口電磁閥 SQ1000/2000
Directional Control Valves(zhtw) » Pilot Operated 4/5 Port Solenoid Valves(zhtw)系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | 氣壓缸驅動 尺寸 | 消耗 電力 (W) |
---|---|---|---|---|---|
SQ1000 | 0.8 | 0.20 | 0.19 | φ32 | 0.4W(標準) 0.95W(高壓型) |
SQ2000 | 3.1 | 0.18 | 0.71 | φ63 | 0.4W(標準) 0.95W(高壓型) |
調壓閥/一般氣體用 AK1000T
Modular F.R.L./Pressure Control Equipment(zhtw) » Regulators(zhtw)系列 | 類型 | 本體材質 | 配管連接 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|
AK1000T | 手動操作型 | 316 SS | 嵌入式接頭 Rc, NPT | 1/4 |