關鍵字搜索則找到140項結果。
小型底座式調壓閥 ARM5
Modular F.R.L./Pressure Control Equipment(zhtw) » Regulators(zhtw)系列 | 型式 | 特長 | 適用氣壓管內徑 公釐尺寸 | 適用氣壓管內徑 英吋尺寸 | 設定壓力 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|
ARM5A | 底座 規格 | 集中供氣 | φ4,φ6,φ8 | φ5/32,φ1/4,φ5/16 | 0.05 ~ 0.7 |
ARM5B | 底座 規格 | 個別 供氣 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05 ~ 0.7 |
ARM5S | 單體規格 | 個別 供氣 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05 ~ 0.7 |
3色顯示數位式位置確認感測器 ISA3
Switches/Sensors/Controller(zhtw) » Electronic Pressure Switches/Sensors (Self-contained Type)(zhtw)系列 | 額定距離範圍 | 配管規格供給側 | 配管規格檢出側 |
---|---|---|---|
ISA3-F | 0.01 ~ 0.03 mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快速接頭, G 1/8 |
ISA3-G | 0.02 ~ 0.15 mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快速接頭, G 1/8 |
ISA3-H | 0.05 ~ 0.30 mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快速接頭, G 1/8 |
耐摩耗扁平管多芯・多顏色 TUZ
Fittings and Tubing(zhtw) » Tubing(zhtw)系列 | 氣壓管外徑 | 顏色 | 芯數 | 使用流體 |
---|---|---|---|---|
TUZ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黑、乳白、紅、藍、黃、綠 | 2, 3, 4, 5, 6 | 空氣 |
低迴轉扭力旋轉接頭 MQR
Fittings and Tubing(zhtw) » Fittings for General Purposes(zhtw)系列 | 迴路數 | 連接口徑 | 使用壓力 |
---|---|---|---|
MQR | 1,2,4,8,12,16 | M5×0.8 | -100kPa ~ 1MPa |
小型底座調壓閥 ARM10/11
Modular F.R.L./Pressure Control Equipment(zhtw) » Regulators(zhtw)系列 | 型式 | 特長 | 適用氣壓管內徑 公釐尺寸 | 適用氣壓管內徑 英吋尺寸 | 設定壓力 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|
ARM11A | 底座 規格 | 集中供氣 | φ4 ~ φ10 | φ5/32 to φ3/8 | 0.05 ~ 0.7 |
ARM11B | 底座 規格 | 個別供氣 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05 ~ 0.7 |
ARM10 | 單體 規格 | 標準 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05 ~ 0.7 |
ARM10F | 單體 規格 | 旋鈕正面 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05 ~ 0.7 |
彈性體密封 旋轉接頭 MQR-X229
Fittings and Tubing(zhtw) » Fittings for General Purposes(zhtw)系列 | 迴路數 | 連接口徑 | 使用壓力 |
---|---|---|---|
MQR-X229 | 8 | M5×0.8 | -100kPa ~ 0.7MPa |
膜片閥 高純度製程氣體用 AZ
Process Valves(zhtw) » Compact 2/3 Port Solenoid Valves(zhtw)系列 | 型式 | 本體材質 | 配管連接 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|
AZ | 氣控型 | 316L SS | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'' 3/8'' 1/2 |
AZ | 手動操作型 | 316L SS | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'' 3/8'' 1/2 |
防結露管 IDK
Fittings and Tubing(zhtw) » Tubing(Fluoropolymer/Clean)(zhtw)系列 | 外徑/內徑 (mm) | 有效長度 (mm) | 適用接頭 |
---|---|---|---|
IDK02 直線型 | 2/1.2 | 100 200 | KQ2 |
IDK04 直線型 | 4/2.5 | 100 200 | KQ2 |
IDK06 直線型 | 6/4 | 100 200 | KQ2 |
IDK04-100-C1 線圈形狀型 | 4/2.5 | 100 | KQ2 |