關鍵字搜索則找到140項結果。
帶電防止聚氨酯管 TAU
Fittings and Tubing(zhtw) » Tubing(Tubing for Special Environments)(zhtw)系列 | 氣壓管外徑 公釐尺寸 | 顏色 | 使用流體 |
---|---|---|---|
TAU | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黑 | 空氣 |
軟聚氨酯管 TUH
Fittings and Tubing(zhtw) » Tubing(zhtw)系列 | 型式 | 最高使用壓力 | 氣壓管外徑 | 顏色 | 使用流體 |
---|---|---|---|---|---|
TUH | 標準型 | 0.8MPa(20℃) | φ4,φ6,φ8 φ10,φ12 | 黑、 乳白、 藍、 半透明 | 空氣 |
TUH | 高壓型 | 1.0MPa(20℃) | φ4,φ6,φ8 φ10,φ12 | 黑、 乳白、 藍、 半透明 | 空氣 |
無塵快速接頭驅動系空氣配管用 KPQ/KPG
接頭&氣壓管 » 特殊環境用接頭(無塵/氟素樹脂)無塵/低發塵 » 接頭
系列 | 適用氣壓管外徑 | 連接螺牙 |
---|---|---|
KPQ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5,1/8,1/4,3/8,1/2 |
KPG | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5,1/8,1/4,3/8,1/2 |
小型金屬接頭 MS
Fittings and Tubing(zhtw) » Fittings for Special Environments(zhtw)系列 | 適用氣壓管外徑 | 連接螺牙 |
---|---|---|
MS | φ3.2,φ4,φ6 | M5 |
嵌入式接頭 H/DL/L/LL
Fittings and Tubing(zhtw) » Fittings for General Purposes(zhtw)系列 | 適用氣壓管外徑 | 連接螺牙 |
---|---|---|
H | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
DL | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
L | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
LL | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
逆止閥 AK
Flow Control Equipment(zhtw) » Related Equipment(zhtw)型式 | 系列 | 連接口徑 | 適用氣壓管外徑 公釐尺寸 | 適用氣壓管外徑 英吋尺寸 |
---|---|---|---|---|
直線式 | AK2000/AK4000 AK6000 | 1/8 ~ 1 | - | - |
直線型 | AKH | - | φ4 ~ φ12 | φ5/32'' ~ φ1/2'' |
接頭型 | AKH | M5 ~ 1/2 | φ4 ~ φ12 | φ5/32'' ~ φ1/2'' |
連接型 | AKB | 1/8 ~ 1/2 | - | - |
訂製品 空氣/水用 | ・本體材質: 黃銅/不鏽鋼・橡膠材質: NBR, FKM, CR・高溫、 低溫・低啟動壓 | 1/8 ~ 1/2 | - | - |
聚氨酯扁平管 10-TFU
Fittings and Tubing(zhtw) » Tubing(Fluoropolymer/Clean)(zhtw)系列 | 適用氣壓管外徑 | 顏色 | 芯數 |
---|---|---|---|
10-TFU | φ4, φ6, φ8 | 黑 | 2, 3 |
耐摩耗管 TUZ
Fittings and Tubing(zhtw) » Tubing(zhtw)系列 | 氣壓管外徑 公釐尺寸 | 顏色 | 使用流體 |
---|---|---|---|
TUZ | φ2,φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | 黑、乳白、紅、藍、黃、綠 | 空氣、 水 |
S連接器不鏽鋼型 KKA
Fittings and Tubing(zhtw) » Fittings for Special Environments(zhtw)系列 | 連接螺牙 |
---|---|
KKA | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,1 1/4,1 1/2 |
配管連接器 KC
Fittings and Tubing(zhtw) » Fittings for General Purposes(zhtw)系列 | 適用氣壓管外徑 | 連接螺牙 |
---|---|---|
KC | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5×0.8,1/8,1/4,3/8,1/2 |