關鍵字搜索則找到140項結果。
調壓閥/一般氣體用 AK1000T
Process Gas Equipment(zhtw) » Process Gas Equipment(zhtw)系列 | 型式 | 本體材質 | 配管連接 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|
AK1000T | 手動操作型 | SUS316 | 卡套接頭 Rc, NPT | 1/4 |
氣壓感測器電子式壓力確認開關 PS1000/1100/1200
Switches/Sensors/Controller(zhtw) » Electronic Pressure Switches/Sensors (Self-contained Type)(zhtw)系列 | 種類 | 設定壓力範圍 |
---|---|---|
PS1000 | 正壓 | -0.1 ~ 0.45MPa |
PS1100 | 真空・殘壓用 | -0.1 ~ 0.4MPa |
PS1200 | 真空用 | -100 ~ 0kPa |
無塵系列氣壓管 10-TU
Fittings and Tubing(zhtw) » Tubing(Fluoropolymer/Clean)(zhtw)系列 | 氣壓管外徑 公釐尺寸 | 氣壓管外徑 英吋尺寸 | 顏色 ★ |
---|---|---|---|
10-TU | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | φ1/8 | 黑、白、紅、藍、黃、綠、透明、橙 |
帶電防止軟尼龍管 TAS
Fittings and Tubing(zhtw) » Tubing(Tubing for Special Environments)(zhtw)系列 | 氣壓管外徑 公釐尺寸 | 顏色 | 使用流體 |
---|---|---|---|
TAS | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黑 | 空氣 |
軟聚氨酯扁平管多芯・多顏色 TUS
Fittings and Tubing(zhtw) » Tubing(zhtw)系列 | 氣壓管外徑 | 顏色 | 芯數 | 使用流體 |
---|---|---|---|---|
TUS | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黑、白、紅、藍、黃、 綠、半透明、黃褐色 | 2, 3, 4, 5 | 空氣 |
SUS316嵌入式接頭 KFG2
Fittings and Tubing(zhtw) » Fittings for Special Environments(zhtw)系列 | 尺寸 | 適用氣壓管外徑 | 連接螺牙 |
---|---|---|---|
KFG2 | 公釐 | φ4×φ2.5, φ4×φ3, φ6×φ4, φ8×φ6, φ10×φ7.5 φ10×φ8, φ12×φ9, φ12×φ10, φ16×φ13 | R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KFG2 | 英吋 | φ1/8''×φ0.086'',φ5/32''×0.098'',φ1/4''×φ5/32'' φ5/16''×0.236'',φ3/8''×φ1/4'',φ1/2''×φ3/8'' | NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
小型金屬接頭 M
Fittings and Tubing(zhtw) » Fittings for General Purposes(zhtw)系列 | 適用氣壓管外徑 | 連接螺牙 |
---|---|---|
M-□□-2 | φ2 | M3,M5 |
M | φ3.2,φ4,φ6 | M3,M5,1/8 |
氣引導逆止閥 金屬本體型 AS-X785
Flow Control Equipment(zhtw) » Related Equipment(zhtw)型式 | 系列 | 氣缸側 連接口徑 | 適用氣壓管外徑 |
---|---|---|---|
氣引導逆止閥 金屬本體型式 | AS-X785 | 1/8 ~ 1/2 | φ6 ~ φ12 |
難燃性(UL-94規格V-0相當)
附快速接頭調速閥/直線型 AS-X900
Flow Control Equipment(zhtw) » Speed Controllers Special Environments(zhtw)型式 | 系列 | 氣缸側 連接口徑 | 適用氣壓管外徑 |
---|---|---|---|
直線型 | AS2052F-06-X900 to AS3002F-10-X900 | − | φ6 ~ φ10 |