關鍵字搜索則找到140項結果。
4通口電磁閥/卡匣式底座 SJ1000-X1
Directional Control Valves(zhtw) » Pilot Operated 4/5 Port Solenoid Valves(zhtw)系列 | 流量特性 4/2 → 3/5 (A/B → E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) Cv | 消耗 電力 (W) |
---|---|---|---|---|
SJ1000 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | 0.23(附省電迴路) |
常時閉型高真空電磁閥 XSA
High Vacuum Equipment(zhtw) » High Vacuum Valves(zhtw)系列 | 閥形式 | 使用流體 | 配管連接方式 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|
XSA | 常時閉 | 空氣 惰性氣體 | 面密封接頭 卡套接頭 | 1/4, 3/8 |
XSA | 常時閉 | 空氣 惰性氣體 | 母螺牙 (Rc, NPT) | 1/8, 1/4, 3/8 |
膜片閥 一般氣體用 AK
Process Gas Equipment(zhtw) » Process Gas Equipment(zhtw)系列 | 型式 | 本體材質 | 配管連接 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|
AK | 氣控型 | SUS316 | 卡套接頭 Rc, R, NPT | 1/4'',3/8'' |
AK | 手動操作型 | SUS316 | 卡套接頭 Rc, R, NPT | 1/4'',3/8'' |
乾燥空氣用氣引導式2通口電磁閥 VQ
Process Valves(zhtw) » Compact 2/3 Port Solenoid Valves(zhtw)系列 | 閥型式 | 管連接口徑 | 內孔徑 (mmø) |
---|---|---|---|
VQ20 | N.C. | φ6 ~ φ12 | 3.4 |
VQ30 | N.C. | φ6 ~ φ12 | 4.8 |
快速排氣閥 AQ
Flow Control Equipment(zhtw) » Related Equipment(zhtw)型式 | 系列 | 連接口徑 | 適用氣壓管外徑 |
---|---|---|---|
唇式 | AQ1500/AQ1510 | M5・1/8 | - |
膜片式 | AQ2000 ~ AQ5000 | 1/8 ~ 3/4 | - |
內藏快速接頭 | AQ240F/AQ340F | - | φ4 ~ φ6,φ1/4'' |
插入式 AS
Flow Control Equipment(zhtw) » Speed Controllers for General Purposes(zhtw)型式 | 系列 | 氣缸側 連接口徑 | 適用氣壓管外徑 |
---|---|---|---|
L型 | AS10□0P ~ AS30□0P | φ4 ~ φ10 | φ4 ~ φ10 |
軟聚氨酯管 TUS
Fittings and Tubing(zhtw) » Tubing(zhtw)系列 | 氣壓管外徑 | 顏色 | 使用流體 |
---|---|---|---|
TUS | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黑、白、紅、藍、黃、 綠、半透明、黃褐色 | 空氣 |
不鏽鋼快速接頭 KG
Fittings and Tubing(zhtw) » Fittings for Special Environments(zhtw)系列 | 適用氣壓管外徑 | 連接螺牙 |
---|---|---|
KG | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | M5×0.8 1/8,1/4,3/8,1/2 |
配管模組 KB
Fittings and Tubing(zhtw) » Fittings for General Purposes(S Couplers/Multi-connectors)(zhtw)系列 | 適用氣壓管外徑 | 連接螺牙 |
---|---|---|
KB | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
嵌入式接頭 KF
Fittings and Tubing(zhtw) » Fittings for General Purposes(zhtw)系列 | 適用氣壓管外徑 | 連接螺牙 |
---|---|---|
KF | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |