關鍵字搜索則找到140項結果。
調壓閥(壓力調整器) 高純度製程氣體用 AP/SL/AP/AZ
Process Gas Equipment(zhtw) » Process Gas Equipment(zhtw)系列 | 形式 | 用途 | 本體材質 | 配管連接 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
AP/SL | 一段式 | 管線用(小型) | SUS316L 二次熔煉 | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'', 3/8'' |
AP/SL | 一段式 | 管線用 | SUS316L 二次熔煉 | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'', 3/8'' 1/2'', 3/4'' |
AP/SL | 一段式 | 大宗氣體用 | SUS316L | 面密封接頭 焊接管 | 1/2'', 3/4'', 1'' |
AP/SL | 一段式 | 一次側高壓用 | 316L SS 二次熔煉 | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'', 3/8'' 1/2'', 3/4'' |
AP/SL | 一段式 | 負壓調整 | SUS316L 二次熔煉 | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'', 3/8'' 1/2'', 3/4'' |
AP | 二段式 | 一次側高壓用 | SUS316L 二次熔煉 | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'',3/8'' |
AZ | 一段式 | 管線用 | SUS316L | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'', 3/8'' 1/2'' |
AZ | 一段式 | 一次側高壓用 | SUS316L | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'', 3/8'' 1/2'' |
AZ | 一段式 | 負壓調整 | SUS316L | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'', 3/8'' 1/2'' |
氟素樹脂製接頭超潔淨管接頭/介子式 LQ1
藥液用閥/接頭&針閥/配管 » 接頭/針閥氟素樹脂元件/氯乙烯製元件 » 接頭&針閥/氣壓管
系列 | 最高使用壓力 | 使用溫度 (℃) |
---|---|---|
LQ1 | 1.0MPa | 0 ~ 200 |
氯乙烯製氣控閥 LVP
藥液用閥/接頭&針閥/配管 » 藥液用閥氟素樹脂元件/氯乙烯製元件 » 氯乙烯製閥
系列 | 適用配管外徑 | 內孔徑 (mmø) | 閥形式 | 選配 |
---|---|---|---|---|
LVP5□ | O.D. ø22 (公稱直徑16A) | 16 | N.C./N.O./ 複動 | 附流量調整 |
LVP6□ | O.D. ø26 (公稱直徑20A) | 22 | N.C./N.O./ 複動 | 附流量調整 |
LVP6□ | O.D. ø32 (公稱直徑25A) | 22 | N.C./N.O./ 複動 | 附流量調整 |
藥液用氣控閥/接頭一體型 LVC
藥液用閥/接頭&針閥/配管 » 藥液用閥氟素樹脂元件/氯乙烯製元件 » 藥液用閥
系列 | 型式 | 閥形式 | 適用配管外徑 | 內孔徑 (mmø) |
---|---|---|---|---|
LVC | 氣控型 接頭一體型 | N.C./N.O./ 複動 | 公釐: 3 ~ 25 英吋: 1/8 ~ 1 | 4 ~ 22 |
小型直動2通口電磁閥 VDW
Process Valves(zhtw) » Compact 2/3 Port Solenoid Valves(zhtw)系列 | 閥型式 | 管連接口徑 | 內孔徑 |
---|---|---|---|
VDW10/20 | N.C. | φ3.2, φ4, φ6, M5, 1/8 | φ1 ~ φ3.2 |
噴槍 VMG
Silencers/Exhaust Cleaners/Blow Guns/Pressure Gauges(zhtw) » Blow Guns(zhtw)系列 | 管連接口徑 | 使用壓力範圍 (MPa) | 有效斷面積 (mm2) | 噴嘴連接口徑 |
---|---|---|---|---|
VMG | Rc,NPT,G 1/4,3/8 | 0 ~ 1.0 | 30 | Rc1/4 |
消音器 AN
Silencers/Exhaust Cleaners/Blow Guns/Pressure Gauges(zhtw) » Silencers(zhtw)系列 | 特長 |
---|---|
AN05 ~ 40 | ・小型/輕量 ・消音效果: 30 dB (A) |
AN10 ~ 30-C | ・快速接頭可直接安裝 ・消音效果: 30 dB (A) |
一字起子調整用調速閥 AS
Flow Control Equipment(zhtw) » Tool Operation Type Speed Controllers(zhtw)型式 | 系列 | 氣缸側 連接口徑 | 適用氣壓管外徑 公釐尺寸 | 適用氣壓管外徑 英吋尺寸 |
---|---|---|---|---|
附快速接頭 L型、萬向型 | AS□□□1F-D | M5 ~ 1/2 | φ3.2 ~ φ12 | φ1/8'' ~ φ1/2'' |
附快速接頭 直線型 | AS□□□1F-D | − | φ3.2 ~ φ12 | φ1/8'' ~ φ1/2'' |
附快速接頭 雙調速閥 | ASD□□□F-D | M5 ~ 1/2 | φ3.2 ~ φ12 | φ1/8'' ~ φ1/2'' |
金屬本體 | AS□2□0-D | M5 ~ 1/2 | φ3.2 ~ φ12 | φ1/8'' ~ φ1/2'' |
FR3層聚氨酯管 TRTU
接頭&氣壓管 » 氣壓管(特殊環境用氣壓管)電弧焊接工程元件 » 氣壓管/接頭/驅動控制元件
系列 | 氣壓管外徑 | 顏色 | 使用流體 |
---|---|---|---|
TRTU | φ6,φ8,φ10,φ12 | 黑、白、紅、藍、黃、綠 | 空氣・水 |