产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

符合ISO13849-1认证/安全排气阀模块式连接型 VPX400

F.R.L组件/压力控制元件 » 模块式组合元件
    ・符合安全规格ISO13849-1认证(对应类别3~4)
    ・排气流量特性 L/min(ANR)※0.6MPa时
     10,500 (VPX406-A3)
     13,000 (VPX406-A4)
     15,000 (VPX406-A6)
    ・省空间&轻量化 集合了3个功能
     双残压排气阀+软启动阀+主阀不一致性检测
    ・可模块式连接
     AC30/40/50/60-D系列
系列类别连接 AC 尺寸
AC
流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
VPX406-A33, 4AC30250.2
VPX406-A43, 4AC40310.15
VPX406-A63, 4AC50/6035.80.1

Go Top