产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

杠杆式手动阀 VHL

方向控制元件 » 手指阀/手动阀/残压释放3通阀
    ・省空间・操作性提高 (纵型)杠杆式5通阀
    ・重量最多减轻45%
     ※VHL21□D-02□与VH210-□02比较的场合
    ・占有面积减少58%
     VHL210D 3216.5mm2 ⬅ VH20□ 7750mm2
    ・面板安装内部高度降低18.6mm
     面板安装的场合
     ※VHL210D与现有产品VH20□比较的场合
    ・流量提高73%
     ※VHL211□-02□与VH210-□02比较的场合(流量特性1→4/2(P→A/B))
    ・3种操作方式
名称系列操作方式连接口径
手动阀VHL弹簧复位型
位置保持型
位置保持带锁型
1/4

Go Top