产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
冷冻式空气干燥机 面向欧洲・亚洲・大洋洲的规格 标准系列 IDFA□E
气源处理元件 » 空气干燥器
-
・面向欧洲 对应低GWP冷媒 使用冷媒R1234yf (HFO)[New]
※不可空运
・面向亚洲・大洋洲 使用冷媒R134a(HFC)
・电源电压 单相AC230C(50Hz)
・最高进口空气温度:50℃ 最高环境温度:40℃
※IDFA22E~IDFA75E系列产品的停产计划原定于2022年6月,但现已延期,
我们将另行通知停产日期。
请点击此处查阅IDFA22E至IDFA75E系列产品目录
系列 | 额定入口条件 | 处理空气量 (m3/h[ANR]) 出口空气压力露点 3℃ | 处理空气量 (m3/h[ANR]) 出口空气压力露点 7℃ | 处理空气量 (m3/h[ANR]) 出口空气压力露点 10℃ | 使用冷媒 | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFA3E | 35℃ 0.7MPa | 12 | 15 | 17 | 面向欧洲 对应低GWP冷媒 R1234yf(HFO) 面向亚洲・大洋洲 R134a(HFC) | Rc3/8 |
IDFA4E | 35℃ 0.7MPa | 24 | 31 | 34 | 面向欧洲 对应低GWP冷媒 R1234yf(HFO) 面向亚洲・大洋洲 R134a(HFC) | Rc1/2 |
IDFA6E | 35℃ 0.7MPa | 36 | 46 | 50 | 面向欧洲 对应低GWP冷媒 R1234yf(HFO) 面向亚洲・大洋洲 R134a(HFC) | Rc3/4 |
IDFA8E | 35℃ 0.7MPa | 65 | 83 | 91 | 面向欧洲 对应低GWP冷媒 R1234yf(HFO) 面向亚洲・大洋洲 R134a(HFC) | Rc3/4 |
IDFA11E | 35℃ 0.7MPa | 80 | 101 | 112 | 面向欧洲 对应低GWP冷媒 R1234yf(HFO) 面向亚洲・大洋洲 R134a(HFC) | Rc3/4 |
IDFA15E1 | 35℃ 0.7MPa | 120 | 152 | 168 | 面向欧洲 对应低GWP冷媒 R1234yf(HFO) 面向亚洲・大洋洲 R134a(HFC) | Rc1 |
IDFA22E | 35℃ 0.7MPa | 182 | 231 | 254 | R407C (HFC) | R1 |
IDFA37E | 35℃ 0.7MPa | 273 | 347 | 382 | R407C (HFC) | R1 1/2 |
IDFA55E | 35℃ 0.7MPa | 390 | 432 | 510 | R407C (HFC) | R2 |
IDFA75E | 35℃ 0.7MPa | 660 | 720 | 822 | R407C (HFC) | R2 |