产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
电动执行器/出杆型 防尘・防滴(相当于IP69K)规格 HF2A-LEY
电动执行器/电缸 » 出杆型/带导杆的出杆型规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
AC伺服电机 | HF2A-LEY25 | 50〜400 | MAX.485 | MAX.900 | 12,20 |
AC伺服电机 | HF2A-LEY32 | 50〜500 | MAX.588 | MAX.1200 | 6,10 |
AC伺服电机 | HF2A-LEY63 | 50〜800 | MAX.1910 | MAX.1000 | 3,5 |