无电机规格
电动执行器/高刚性高精度无杆型 LEKFS
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/LEKFS-motorless.jpg)
-
・追加无电机规格,可搭载各种电机
・对应电机
三菱电机(株)、(株)安川电机、山洋电气(株)、欧姆龙(株)、
松下(株)、发那科(株)、日本电产三协(株)、
(株)基恩士、富士电机(株)、美蓓亚(株)、Shinano Kenshi(株)、
东方马达(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation,
Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、
Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEKFS25 | 100~500 | 最大20 | 最大1500 | 6、12、20 |
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEKFS32 | 100~500 | 最大45 | 最大1500 | 8、16、24 |
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEKFS40 | 200~600 | 最大60 | 最大1500 | 10、20、30 |
电动执行器/滑块型 LEF
-
・追加了无电机规格,可配置各种伺服电机。
・支持电机
三菱电机、安川电机、山洋电器、欧姆龙、
松下、发那科、日本电产三协、
基恩士、富士电机、东方马达、
FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)、
Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、Delta Electronics, Inc.
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运质量 (kg) | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEFS25 | 50~800 | 最大20 | 最大900 | 6, 12 |
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEFS32 | 50~1000 | 最大45 | 最大1000 | 8, 16 |
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEFS40 | 150~1200 | 最大60 | 最大1000 | 10, 20 |
无电机 同步带驱动 | LEFB25 | 300~2000 | 5 | 最大2000 | 相当于54 |
无电机 同步带驱动 | LEFB32 | 300~2500 | 15 | 最大2000 | 相当于54 |
无电机 同步带驱动 | LEFB40 | 300~3000 | 25 | 最大2000 | 相当于54 |
电动执行器/高刚性滑块型 LEJ
-
・追加了无电机规格,可配置各种伺服电机。
・支持电机
三菱电机、安川电机、山洋电器、欧姆龙、
松下、发那科、日本电产三协、
基恩士、富士电机、东方马达、
FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)、
Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、Delta Electronics, Inc.
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运质量 (kg) | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEJS40 | 200~1200 | 最大55 | 最大1800 | 8, 16, 24 |
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEJS63 | 300~1500 | 最大85 | 最大1800 | 10, 20, 30 |
电动执行器 / 大型无杆型 同步带驱动 LET-X11
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/LET-X11-motorless.jpg)
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量:水平 (kg) | 可搬运重量:垂直 (kg) | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
无电机同步带驱动 | LET80NNS-X11 | 50, 100 | 最大75 | 最大70 | 最大5000 | 130 |
无电机同步带驱动 | LET100NNS-X11 | 50, 100, 150 | 最大240 | 最大240 | 最大5000 | 240 |
电动执行器/高刚性无杆型 内置中间支架型 滚珠丝杠驱动 LEJS63□-□M
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-LEJS63-A.jpg)
-
・内置中间支架
・全行程中最高速度可达1,800mm/s!
由于有中间支撑结构,长行程时的
滚珠丝杠的弯曲度小
・最大行程1,790mm
・可搬运重量:85kg
・重复定位精度:±0.01mm(高精度型)
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
简易选型程序
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
AC伺服电机 | LEJS63□-□M | 790~1790 | 最大85 | 最大1800 | 10,20,30 |
电动执行器/出杆型 LEY
-
・追加了无电机规格,可配置各种伺服电机。
・支持电机
三菱电机、安川电机、山洋电器、欧姆龙、
松下、发那科、日本电产三协、
基恩士、富士电机、东方马达、
FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)、
Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、Delta Electronics, Inc.
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 推压力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
电机叠置 | LEY25 | 30~400 | 最大485 | 最大900 | 3, 6, 12 |
无电机 直线型 | LEY25D | 30~400 | 最大485 | 最大900 | 3, 6, 12 |
无电机 叠置型 | LEY32 | 30~500 | 最大588 | 最大1200 | 4, 8, 16 |
无电机 直线型 | LEY32D | 30~500 | 最大736 | 最大1000 | 4, 8, 16 |
无电机 直线型 | LEY63D | 100~800 | 最大1910 | 最大1000 | 5, 10, 20 |
无电机 直线型 | LEY100D | 100~1000 | 最大12000 | 最大500 | 10 |
电动执行器/出杆型 LEYG
-
・追加了无电机规格,可根据需要配置电机。
・适合电机
三菱电机、安川电机、山洋电机、欧姆龙、
松下、发那科、日本电产三协、
基恩士、富士电机、东方电机、
FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)、
Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、Delta Electronics, Inc.
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 推压力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
无电机 侧面设置 | LEYG25 | 30~300 | 最大485 | 最大900 | 3, 6, 12 |
无电机 直线设置 | LEYG25D | 30~300 | 最大485 | 最大900 | 3, 6, 12 |
无电机 侧面设置 | LEYG32 | 30~300 | 最大588 | 最大1200 | 4, 8, 16 |
无电机 直线设置 | LEYG32D | 30~300 | 最大736 | 最大1000 | 4, 8, 16 |
电动执行器 滑台型/高精度型 LESYH
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-LESYH-3.jpg)
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运质量 (kg) 水平 | 可搬运质量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 螺纹导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
无电机 | LESYH16 | 50、100 | 最大8 | 最大12 | 最大400 | 6、12 |
无电机 | LESYH25 | 50、100、150 | 最大12 | 最大20 | 最大400 | 10、20 |