产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

3画面高精度数字式压力传感器 ZSE20□(F)/ISE20□

传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器一体型)
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
    ・20A 系列追加微压范围 [New]
    ・追加M12插头型
    ・追加微压范围
    ・R1/8接头一体型 配线下引出规格
    ・设定项目可视化
    ・简单3步设定
    ・画面切换简单
     可边看当前测量值边进行设定
    ・延迟时间:最快1.5ms以下
    ・对应IO-Link
系列输出形式种类额定压力范围防护等级适合流体
ZSE20 (F) ISE201输出混合压
真空压
正压
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP40空气
ZSE20A (F) ISE20A2输出
模拟输出
(电压/电流)
混合压
真空压
正压
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP40空气
ZSE20AF-X573~580 (订制规格)2输出
模拟输出
(电压/电流)
混合压−50.0〜50.0Pa、−100.0〜100.0Pa、−200〜200.0PaIP40空气
ZSE20AF-X576~580 (订制规格)2输出
模拟输出
(电压/电流)
混合压 −500〜500Pa、 −1.000〜1.000kPa、 −2.00〜2.00kPa、 −5.00〜5.00kPa、 −10.00〜10.00kPaIP40空气
ZSE20B (F)-(L) E20B-(L)2输出
模拟输出
(电压/电流)
对应IO-Link
开关1输出
混合压
真空压
正压
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPaIP65空气
ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L)2输出
模拟输出
(电压/电流)
对应IO-Link
开关1输出
混合压混合压
真空压
正压
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa、−0.100~2.000MPaIP65通用流体

Go Top