产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

符合NAMUR规格的3/5通电磁阀 符合IP67 卫生型 VFN2120N-X23/-X36

过程控制元件 » 电磁阀
    ・采用卫生型设计。
     树脂主体的凹凸形状少,防护等级相当于IP67,可直接对阀进行洗净。
    ・对应3通/5通。
     使用功能板可在变更3/5通。
    ・低功耗
     消耗功率0.5W。
    ・ 通口螺纹可对应NPT1/4, G1/4。
系列流量特性
(Cv值/有效截面积)
手动操作方法线圈绝缘种类
消耗功率(W)
VFN2120N-X23/-X360.8/11mm2衬套式
使用工具的锁定式
手动锁定式
B类0.5

Go Top