产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

电动执行器/带导杆的出杆型 电机直线安装型 LEYG□D

电动执行器/电缸 » 出杆型/带导杆的出杆型
    LEYG系列 步进电机(带编码器DC24V)伺服电机(DC24V)
    ・将导杆紧凑一体化。实现耐横向负载、高精度防回转
    ・杆端横向负载:5倍(与出杆型、尺寸25, 100行程时的比较)
    ・对应滑动轴承、球导向轴承
     可对应力矩负载、限位器(滑动轴承)
    ・速度控制 · 定位:最大64点
    ・可切换推压控制
     可保持杆推压工件的状态
    ・重复定位精度:±0.02mm以下

    LEY系列 AC伺服电机
    ・高输出力电机(100W/200W)
    ・高速搬运能力提高
    ・对应高加减速度(5,000mm/S2
    ・脉冲输入型
    ・带绝对增量型编码器
    ・备有无电机规格→点此查看详情
    ・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格系列行程
(mm)
压触推力(N)速度
(mm/s)
丝杆
导程
(mm)
步进电机
(带编码器 DC24V)
LEYG16D30~200最大141最大5002.5,5,10
步进电机
(带编码器 DC24V)
LEYG25D30~200最大452最大5003,6,12
步进电机
(带编码器 DC24V)
LEYG32D30~200最大707最大5004,8,16
步进电机
(带编码器 DC24V)
LEYG40D30~200最大1058最大3004,8,16
伺服电机
(DC24V)
LEYG16DA30~200最大111最大5002.5,5,10
伺服电机
(DC24V)
LEYG25DA30~300最大130最大5003,6,12
AC伺服电机LEYG25DS30~300最大485最大9003,6,12
AC伺服电机LEYG32DS30~300最大736最大10004,8,16

Go Top