产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

高精度型电动滑台 LESYH-X171

电动执行器/电缸 » 滑台
    ・采用滚珠丝杠驱动
     重复定位精度:±0.01mm
    ・空转行程:0.1mm以下
    ・垂直可搬运质量提升:5倍以上
    ・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□

    ※LESYH-X171已于2023年10月停产。
     请选择LESYH。
规格系列行程
(mm)
可搬运质量
(kg)
水平
可搬运质量
(kg)
垂直
速度
(mm/s)
螺纹导程
(mm)
步进电机
(带编码器 DC24V)
LESYH16-X17150,100最大8最大12最大4006,12
步进电机
(带编码器 DC24V)
LESYH25-X17150,100,150最大12最大20最大4008,16

Go Top