产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

电动执行器 滑台型/高精度型 LESYH

电动执行器/电缸 » 无电机规格
    ・采用滚珠丝杠驱动
     重复定位精度±0.01mm
    ・空转量:0.1mm以下
    ・垂直可搬运质量提高:5倍以上
    ・无电机规格
     可与电机、驱动器组合
规格系列行程
(mm)
可搬运质量
(kg)
水平
可搬运质量
(kg)
垂直
速度
(mm/s)
螺纹导程
(mm)
无电机LESYH1650、100最大8最大12最大4006、12
无电机LESYH2550、100、150最大12最大20最大40010、20

Go Top