产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

电动执行器/小型滑台型 LEPS

电动执行器/电缸 » 小型
    ・小型、轻量
     W21mm×H41mm×L138.6mm,重量290g。
    ・最大压触推力:50N。
    ・重复定位精度:±0.05mm。
    ・位置、速度、推力的设定(64点)。
    ・最大速度 (水平):350mm/s。
    ・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格系列行程
(mm)
压触推力
[N]
基本型
压触推力
[N]
小型
最大可搬运
重量
[kg]
(水平)
基本型
最大可搬运
重量
[kg]
(水平)
小型
丝杠
导程
步进电机
(带编码器 DC24V)
LEPS625,50最大20最大1.04.8
步进电机
(带编码器 DC24V)
LEPS1025,50最大50最大40最大2.0最大2.05,10

Go Top