产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

免电池 绝对增量型
电动执行器/对应高节拍、带导杆的出杆型 LEG

电动执行器/电缸 » 免电池、绝对增量型编码器
    ・最大搬运物重量:75kg(尺寸25)、100kg(尺寸32)、150kg(尺寸40)
    ・对应高性能型控制器 最大加减速度:5000mm/s2
    ・搭载免电池绝对增量型编码器
    ・对应磁性开关(仅限直线安装型)
     限位确认用、中间信号确认用
    ・导杆单元紧凑一体化设计,提高了耐横向负载重
    ・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格系列行程(mm)压触推力(N)速度(mm/s)丝杆导程(mm)
免电池 绝对增量型
(步进电机DC24V)
LEG2530~100最大238最高2506、8
免电池 绝对增量型
(步进电机DC24V)
LEG3230~100最大370最高2006、8
免电池 绝对增量型
(步进电机DC24V)
LEG4030~100最大553最高1506、8

Go Top