产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
电动执行器/无杆型防尘・防滴性提高 LEFSW
电动执行器/电缸 » 免电池、绝对增量型编码器电动执行器/电缸 » 环境
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/LEFSW.jpg)
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEFSW16E | 50〜500 | MAX.15 | MAX.700 | 5,10 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEFSW25E | 50〜800 | MAX.30 | MAX.750 | 6,12,20 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEFSW32E | 50〜1000 | MAX.50 | MAX.850 | 8,16,24 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEFSW40E | 150〜1200 | MAX.65 | MAX.800 | 10,20,30 |