产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

对应高节拍的电动执行器 LEFS□F

电动执行器/电缸 » 滑块型
    ・可缩短工作节拍时间
     工作节拍时间:比以前缩短39%(0.57s←0.93s)
     ※当LEFS25FH-400从0驱动至400mm
    ・加减速度:10,000mm/s2(是以前产品的334%)
    ・最大速度:1,500mm/s(与以前产品相比提高25%)
    ・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格系列行程
(mm)
可搬运重量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
丝杆导程
(mm)
对应高节拍
步进电机
(带编码器DC24V)
LEFS16F50~500最大20最大8005、10
对应高节拍
步进电机
(带编码器DC24V)
LEFS25F50~800最大40最大15006、12、20
对应高节拍
步进电机
(带编码器DC24V)
LEFS32F50~1000最大68最大13008、16、24
对应高节拍
步进电机
(带编码器DC24V)
LEFS40F50~1200最大75最大120010、20、30

Go Top