产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

耐气候性强的快换管接头 KQ-X1744

配管&接头 » 特殊环境用管接头
    ・促进耐气候性实验 1000小时通过
     符合ISO4892-3(JIS K7350-3) 
    ・复合循环实验 960小时通过
     符合ISO14993(JIS H8502:1999)
    ・臭氧暴露实验 1000小时通过
     符合ISO1431(JIS K6259)
系列适合管子外径连接螺纹
KQ-X1744φ4、φ6、φ8、φ10、φ121/8、1/4、3/8、1/2

Go Top