对应低GWP冷媒温控器 标准型 HRSF
温控器 » 温控器(循环液温控装置)温控器 » 对应氟利昂管制的温控器

-
・对应低GWP冷媒
GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84标准
EU冷媒管制:GWP 150以上
美国冷媒管制:GWP 700以上
加利福尼亚州冷媒管制:GWP 750以上
・环境对应冷媒R454C (不可空运)
・轻量・紧凑 所有机种宽度相同 377mm
・温度稳定性±0.1℃
・电源可对应EU・亚洲・大洋洲・北美・中南美
单相AC200~230V(50/60Hz)
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSF012〜060 | 5~40℃ | 1.3kW, 1.9kW, 2.4kW, 3.2kW, 5.9kW (60Hz的场合) | ±0.1℃ | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 | 清水 乙二醇15%水溶液 |