对应无含氟气体(CO2冷媒)的冷冻式温控器 HRSC
温控器 » 温控器(循环液温控装置)变频型
系列 | 设定温度范围 | 冷却能力 | 温度稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSC012〜060 | 5~40℃ | 1.3kW~5.9kW | ±0.1℃ | 风冷冷冻式,水冷冷冻式 | 清水,乙二醇水溶液(15%) |
HRSC090 | 5~40℃ | 9.5kW,11kW | ±0.1℃ | 风冷冷冻式,水冷冷冻式 | 清水,乙二醇水溶液(15%),脱离子水(纯水) |
HRSC100 | 5~35℃ | 10.5kW,11.5kW | ±0.1℃ | 风冷冷冻式,水冷冷冻式 | 清水,乙二醇水溶液(15%),脱离子水(纯水) |