产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

对应低GWP冷媒温控器 机架安装型 HRRF

温控器 » 对应氟利昂管制的温控器
温控器 » 温控器(循环液温控装置)机架安装型
    ・对应低GWP冷媒
     GWP:146 ※ Regulation (EU) 2024/573、AIM Act 40 CFR Part 84标准
      EU冷媒管制:GWP 150以上
      美国冷媒管制:GWP 700以上
      加利福尼亚州冷媒管制:GWP 750以上
    ・环境对应冷媒R454C (不可空运)
    ・可安装在机架上直接作业
      前面拆装:可从前面设定、调整、维护
    ・省空间:19英寸机架上可安装多台
    ・冷却能力:1.2/1.8kW(60Hz)
    ・温度稳定性:±0.1℃
    ・电源 单相AC200~230V(50/60Hz)
系列设定温度
范围
冷却能力温度
稳定性
冷却方式循环液
HRRF0125~40℃1.0kW/1.2kW
(50/60Hz)
±0.1℃风冷冷冻式
水冷冷冻式
清水
乙二醇水溶液-15%
HRRF0185~40℃1.6kW/1.8kW
(50/60Hz)
±0.1℃风冷冷冻式
水冷冷冻式
清水
乙二醇水溶液-15%

Go Top