产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

减速控制器 DAS

速度控制阀 » 特殊功能速度控制阀
    ・采用2速控制,缩短工作节拍时间
     可减缓行程末端的冲击
     通过气缸的2速控制可调节减速位置(缓冲时间)和
     第2速度(缓冲强弱)大小
    ・带刻度的调节手轮可实现流量的数值管理
     减少作业工时、减少设置错误
    ・省空间
     占据空间最多减小76%削減(196cm3 ← 811cm3)
类型系列适合管子外径
公制
适合管子外径
英制
对象气缸范围
减速控制器DAS5-□φ4~φ8ø5/32"~ø5/16"ø10~ø40
减速控制器DAS7-□φ8~φ12ø5/16"~ø1/2"~ø100

Go Top