产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

小型空压机 CRP

小型空压机 » 小型空压机
    ・协作机器人、搬运机器人等没有系统气源的环境下供给压缩空气!
    ・小型:154mm(长度)×100mm(宽度)×134mm(高度)
    ・轻量:重量3.5kg(空气压缩机: 3.1kg;控制器: 0.4kg)
    ・初次使用时,既可作为正压(空气压缩机)使用,也可作为真空压(真空泵)使用
     最大排气压力:0.55MPa
     真空到达压力:-70kPa
    ・无油
    ・噪音:55dB以下(安装消声器ANB1-01时)(正压)
系列压缩方式最大输出压力
真空到达压力
最大输出流量
最大吸入流量
CRP往复式
(无油)
0.55MPa
−70kPa
10L/min(ANR)

Go Top