产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

真空用水滴分离器 AMJ-D

真空用元件 » 真空系统的相关元件
    ・去除真空管路中的水滴
     防止真空元件出现故障
    ・重量:最大削减30%(AMJ40:0.42kg←AMJ4000:0.6kg)
    ・水滴去除率:99%以上
    ・采用2层结构,耐环境性优良
     用透明保护罩包覆杯体四周
     可视性好: 360°
系列连接口径推荐流量L/min
(ANR)
使用压力范围水滴去除率
AMJ-D1/4,3/8,1/2,3/4,1200,350,500−100〜0kPa99%

Go Top