型號確認
型號、名稱 | 型號確認 | |
---|---|---|
SYJ300 系列 3通电磁阀/先导式 弹性密封 直接配管型 单体阀 | 詳情 | |
SYJ300 系列 3通电磁阀/先导式 弹性密封 底板配管型 单体阀 | 詳情 | |
SYJ500 系列 3通电磁阀/先导式 弹性密封 直接配管型 | 詳情 | |
SYJ500 系列 3通电磁阀/先导式 弹性密封 底板配管型 | 詳情 | |
SYJ700 系列 3通电磁阀/先导式 弹性密封 直接配管型 | 詳情 | |
SYJ700 系列 3通电磁阀/先导式 弹性密封 底板配管型 | 詳情 | |
SYJ300 系列 3通电磁阀/先导式 弹性密封 内部先导式用集装式 20型 | 詳情 | |
SYJ300 系列 3通电磁阀/先导式 弹性密封 外部先导式用集装式 20R型 | 詳情 | |
SYJ300 系列 3通电磁阀/先导式 弹性密封 内部先导式用集装式 41型 | 詳情 | |
SYJ300 系列 3通电磁阀/先导式 弹性密封 内部先导式用集装式 42型 | 詳情 | |
SYJ300 系列 3通电磁阀/先导式 弹性密封 外部先导式用集装式 42R型 | 詳情 | |
SYJ500 系列 3通电磁阀/先导式 弹性密封 内部先导式用集装式 20型 | 詳情 | |
SYJ500 系列 3通电磁阀/先导式 弹性密封 外部先导式用集装式 21R型 | 詳情 | |
SYJ500 系列 3通电磁阀/先导式 弹性密封 内部先导式用集装式 40型 | 詳情 | |
SYJ500 系列 3通电磁阀/先导式 弹性密封 外部先导式用集装式 40R型 | 詳情 | |
SYJ500 系列 3通电磁阀/先导式 弹性密封 内部先导式用集装式 41型 | 詳情 | |
SYJ500 系列 3通电磁阀/先导式 弹性密封 内部先导式用集装式 41R型 | 詳情 | |
SYJ700 系列 3通电磁阀/先导式 弹性密封 内部先导式用集装式 20/21型 | 詳情 | |
SYJ700 系列 3通电磁阀/先导式 弹性密封 外部先导式用集装式 21R型 | 詳情 | |
SYJ700 系列 3通电磁阀/先导式 弹性密封 内部先导式用集装式 40/41型 | 詳情 | |
SYJ700 系列 3通电磁阀/先导式 弹性密封 外部先导式用集装式 41R型 | 詳情 | |
SYJ700 系列 3通电磁阀/先导式 弹性密封 内部先导式用集装式 42型 | 詳情 | |
SYJ700 系列 3通电磁阀/先导式 弹性密封 外部先导式用集装式 42R型 | 詳情 | |
先导阀组件 适用于SYJ500 系列 | 詳情 | |
SYJ300·500·700 系列 3通电磁阀 弹性密封 直接配管型 符合IEC60947-5-2标准M8接头式 单体阀 | 詳情 | |
SYJ300·500·700 系列 3通电磁阀 弹性密封 底板配管型 符合IEC60947-5-2标准M8接头式 单体阀 | 詳情 |