型號確認
型號、名稱 | 型號確認 | |
---|---|---|
![]() |
SY3000·5000·7000·9000 系列 5通电磁阀 直接配管型 单体 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000·7000·9000 系列 5通电磁阀 底板配管型 单体 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000·7000 系列 5通电磁阀 直接配管型 盒式集装阀 阀型式 | 詳情 |
![]() |
SY9000 系列 5通电磁阀 直接配管型集装式 组合型底板 各自配线 阀型号 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000·7000 系列 对应EX510网关式串联传送系统 直接配管型集装式 整体型底板 阀型号 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000·7000 系列 5通电磁阀 直接配管型集装式 整块集装板 扁平电缆配线 阀型号 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000·7000 系列 5通电磁阀 直接配管型集装式 整块型底板/各自配线 单体 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000·7000·9000 系列 5通电磁阀 直接配管型/单体 符合UL规格 | 詳情 |
![]() |
SY300·500 系列 3通电磁阀 直接配管型/单体 符合UL规格 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000·7000·9000 系列 5通电磁阀 底板配管型/单体 符合UL规格 | 詳情 |
![]() |
SY300·500 系列 3通电磁阀 底板配管型/单体 符合UL规格 | 詳情 |
![]() |
SY9000 系列 5通电磁阀 直接配管型集装式 组合式底板 扁平电缆配线 阀型号 | 詳情 |
![]() |
SY9000 系列 对应EX510网关式串联传送系统 直接配管型集装式 组合式底板 阀型号 | 詳情 |
![]() |
SY300·500 订制规格 IEC60947-5-2规格品M8型插座式 与5通阀混合安装的3通阀 | 詳情 |
![]() |
SY300·SY500 系列 3通阀可与5通阀混合集装的形式 底板配管型/阀型号 单体用 各自配线型 | 詳情 |
![]() |
SY300·SY500 系列 3通阀可与5通阀混合集装的形式 直接配管型 阀型号 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000·7000·9000 订制规格 IEC60947-5-2规格品M8型插座式 5通阀 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000·7000 系列 5通电磁阀 直接配管型集装式 整块型底板/各自配线 集装式型号 20型 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000·7000 系列 5通电磁阀 直接配管型集装式 整块型底板 扁平电缆配线 集装式型号 20P型 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000·7000 系列 对应EX510网关式串联传送系统 直接配管型集装式 整体型底板 集装式型号 20SA型 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000·7000 系列 5通电磁阀 底板配管型集装式 整体集装板 各自配线 41型 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000·7000 系列 5通电磁阀 底板配管型集装式 整体集装板 扁平电缆配线 41P型 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000·7000 系列 5通电磁阀 底板配管型集装式 整体集装板 各自配线 42型 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000·7000 系列 5通电磁阀 底板配管型集装式 整体集装板 扁平电缆配线 42P型 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000·7000 系列 对应EX510网关式串联传送系统 底板配管型集装式 整体型底板 42SA型 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000 系列 5通电磁阀 底板配管型集装式 组合式底板 DIN导轨安装型 各自配线 45型 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000 系列 5通电磁阀 底板配管型集装式 组合式底板 DIN导轨安装型 接线盒型配线 45A/NA型 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000 系列 底板配管型集装式 组合型底板 DIN导轨安装型 插入式配线 45F型 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000 系列 底板配管型集装式 组合型底板 DIN导轨安装型 插入式配线 45G型 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000 系列 底板配管型集装式 组合型底板 DIN导轨安装型 插入式配线 45P型 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000 系列 底板配管型集装式 组合型底板 DIN导轨安装 对应EX122一体型串行传送式配线 45S型 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000 系列 底板配管型集装式 组合型底板 DIN导轨安装 对应EX121一体型串行传送式配线 45S1型 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000 系列 对应EX510网关式串联传送系统 底板配管型集装式 组合式底板 45S6A型 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000 系列 对应EX510网关式串联传送系统 底板配管型集装式 组合式底板 插入式 45S6B型 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000 系列 底板配管型集装式 组合型底板 DIN导轨安装型 插入式配线 45T型 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000 系列 底板配管型集装式 组合型底板 DIN导轨安装型 插入式配线 45T1型 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000 订制规格 混合安装型 非插入式 集装式型号 M45型 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000·7000 系列 5通电磁阀 直接配管型 盒式集装阀 60型 | 詳情 |
![]() |
SY9000 系列 5通电磁阀 直接配管型 组合型底板/各自配线 集装式型号 23型 | 詳情 |
![]() |
SY9000 系列 5通电磁阀 直接配管型 组合型底板/扁平电缆配线 集装式型号 23P型 | 詳情 |
![]() |
SY9000 系列 对应EX510网关式串联传送系统 直接配管型集装式 底板配管型 23SA型 | 詳情 |
![]() |
SY9000 系列 5通电磁阀 底板配管型集装式 整体集装板 各自配线 43型 | 詳情 |
![]() |
SY9000 系列 5通电磁阀 底板配管型集装式 整体集装板 各自配线 43P型 | 詳情 |
![]() |
SY9000 系列 对应EX510网关式串联传送系统 底板配管型集装式 组合式底板 43SA型 | 詳情 |
![]() |
SY300·SY500 系列 3通阀可与5通阀混合集装的形式 通口块组件型号 | 詳情 |
![]() |
SY3000·5000·7000·9000·300·500 订制规格 IEC60947-5-2规格品M8型插座式 先导阀型号 | 詳情 |
![]() |
隔板型减压阀 适用于SY系列 | 詳情 |
![]() |
隔板型减压阀 适用于SY系列 | 詳情 |
![]() |
给排气块组件 D侧安装 适用于SY系列 | 詳情 |
![]() |
给排气块组件 U侧安装 适用于SY系列 | 詳情 |
![]() |
单独SUP/EXH隔板组件 适用于SY3000·5000·7000·9000系列 | 詳情 |
插座组件 适用于SY9000系列 | 詳情 | |
![]() |
拉紧螺钉 适用于SY9000系列 | 詳情 |
![]() |
配线单元组件 适用于SY9000系列 | 詳情 |
![]() |
集装块组件 适用于SY9000系列 | 詳情 |
![]() |
SY300·500 系列 符合UL规格 3通电磁阀 底板配管型 阀型号 插入式 单电控 | 詳情 |
![]() |
SY300·500 系列 符合UL规格 3通电磁阀 底板配管型 阀型号 插入式 双电控 | 詳情 |
![]() |
SY300·500 系列 符合UL规格 3通电磁阀 底板配管型 阀型号 插入式 2位单电控 | 詳情 |
![]() |
SY300·500 系列 符合UL规格 3通电磁阀 底板配管型 阀型号 插入式 双电控·3位 | 詳情 |
![]() |
SY5000 系列 5通电磁阀 直接配管型 外部先导型 双2通电磁阀 阀型式 | 詳情 |