型號確認
型號、名稱 | 型號確認 | |
---|---|---|
S0700 系列 集装式 紧凑型 插入式一体型集装板 S组件(串行传送系统) 对应EX180(对应输出)网关方式串行传送系统 | 詳情 | |
S0700 系列 集装式 紧凑型 插入式一体型集装板 S组件(串行传送系统) 对应EX510网关方式串行传送系统 | 詳情 | |
S0700 系列 集装式 紧凑型 一体型集装板 F组件(D型辅助插座) | 詳情 | |
S0700 系列 紧凑型 一体型集装板 P组件(扁平电缆组件) 集装式 | 詳情 | |
S0700 系列 紧凑型 一体型集装板 J组件(对应PC接线系统扁平电缆组件) 集装式 | 詳情 | |
S0700 系列 5通电磁阀 插入式 组合式底板 S组件(串行传送系统) 对应EX260网关方式串行传送系统 集装式 | 詳情 | |
S0700 系列 插入式 组合式底板 S组件(串行传送系统) 对应EX250(对应输入输出)一体型串行传送系统 集装式 | 詳情 | |
S0700 系列 5通电磁阀 插入式 组合式底板 S组件(串行传送系统) 对应EX600(对应输入输出)串行传送系统(总线系统) 集装式 | 詳情 | |
S0700 系列 插入式 组合式底板 S组件(串行传送系统) 对应EX500网关分散系统2 集装式 | 詳情 | |
S0700 系列 插入式 组合式底板 S组件(串行传送系统) 对应EX500网关串行传送系统 集装式 | 詳情 | |
S0700 系列 集装式 组合式底板 F组件(D型辅助插座) | 詳情 | |
S0700 系列 集装式 组合式底板 P组件(扁平电缆组件) | 詳情 | |
S0700 系列 插入式 组合式底板 J组件(对应PC接线系统扁平电缆组件) 集装式 | 詳情 | |
S0700 系列 插入式 组合式底板 T组件(端子台盒组件) 集装式 | 詳情 | |
S0700 系列 插入式 组合式底板 L组件(导线组件) 集装式 | 詳情 | |
S0700 系列 插入式 组合式底板 M组件(多针插座组件) 集装式 | 詳情 | |
S0700 系列 5通电磁阀 紧凑型 插入式一体型集装板 S组件(串行传送系统) | 詳情 | |
管接头组件 适用于S0700系列 | 詳情 | |
S0700 系列 5通电磁阀 组合式底板 S组件(串行传送系统) | 詳情 | |
DIN导轨安装件 插入式 组合式底板 适用于S0700系列 | 詳情 | |
单独SUP隔板 适用于S0700系列 | 詳情 | |
供排气块 插入式 组合式底板 适用于S0700系列 | 詳情 | |
D侧端板组件 适用于S0700系列 | 詳情 | |
单独EXH隔板 适用于S0700系列 | 詳情 | |
集装块组件 适用于S0700系列 | 詳情 | |
带输出的盖板 适用于S0700系列 | 詳情 | |
拉杆组件 适用于S0700系列 | 詳情 | |
铭牌板 适用于S0700系列 | 詳情 | |
快换接头组件(气缸通口用) 适用于S0700系列 | 詳情 |