型號確認
型號、名稱 | 型號確認 | |
---|---|---|
KQB2 系列 金属快换接头 连接螺纹:M,R,Rc KQB2E 面板安装用直通内螺纹接头 | 詳情 | |
KQB2 系列 金属快换接头 连接螺纹:M,R,Rc KQB2E-00 面板安装用直通接管 | 詳情 | |
KQB2 系列 英制尺寸 金属快换接头 KQB2E-00-Inch 面板安装用直通接管 | 詳情 | |
KQB2 系列 金属快换管接头 连接螺纹:G KQB2E-G 面板安装内螺纹直通接头 | 詳情 | |
KQB2 系列 英制尺寸 金属快换接头 KQB2E-Inch 面板安装用直通内螺纹接头 | 詳情 | |
KQB2 系列 金属快换接头 连接螺纹:M,R,Rc KQB2F 内螺直通接头 | 詳情 | |
KQB2 系列 金属快换管接头 连接螺纹:G KQB2F-G 内螺纹直通 | 詳情 | |
KQB2 系列 英制尺寸 金属快换接头 KQB2F-Inch 内螺直通接头 | 詳情 | |
KQB2 系列 金属快换接头 连接螺纹:M,R,Rc KQB2H 直通接头 | 詳情 | |
KQB2 系列 金属快换接头 连接螺纹:M,R,Rc KQB2H-00 直通接管 | 詳情 | |
KQB2 系列 英制尺寸 金属快换接头 KQB2H-00-Inch 直通接管 | 詳情 | |
KQB2 系列 金属快换接头 连接螺纹:M,R,Rc KQB2H-DDS 异径直通接管 | 詳情 | |
KQB2 系列 英制尺寸 金属快换接头 KQB2H-DDS-Inch 异径直通接管 | 詳情 | |
KQB2 系列 金属快换管接头 连接螺纹:G KQB2H-G 直通接头 | 詳情 | |
KQB2 系列 英制尺寸 金属快换接头 KQB2H-Inch 直通接头 | 詳情 | |
KQB2 系列 金属快换接头 连接螺纹:M,R,Rc KQB2L 弯头 | 詳情 | |
KQB2 系列 金属快换接头 连接螺纹:M,R,Rc KQB2L-00 直角弯管 | 詳情 | |
KQB2 系列 英制尺寸 金属快换接头 KQB2L-00-Inch 弯管 | 詳情 | |
KQB2 系列 金属快换管接头 连接螺纹:G KQB2L-G弯头 | 詳情 | |
KQB2 系列 英制尺寸 金属快换接头 KQB2L-Inch 弯头 | 詳情 | |
KQB2 系列 金属快换接头 连接螺纹:M,R,Rc KQB2P 堵头 | 詳情 | |
KQB2 系列 英制尺寸 金属快换接头 KQB2P-Inch 堵头 | 詳情 | |
KQB2 系列 金属快换接头 连接螺纹:M,R,Rc KQB2R 插头 | 詳情 | |
KQB2 系列 英制尺寸 金属快换接头 KQB2R-Inch 插管减径接管 | 詳情 | |
KQB2 系列 金属快换接头 连接螺纹:M,R,Rc KQB2S 带内六角孔直通接头 | 詳情 | |
KQB2 系列 金属快换管接头 连接螺纹:G KQB2S-G 内六角直通接头 | 詳情 | |
KQB2 系列 英制尺寸 金属快换接头 KQB2S-Inch 带内六角孔直通接头 | 詳情 | |
KQB2 系列 金属快换接头 连接螺纹:M,R,Rc KQB2T 双管T形接头 | 詳情 | |
KQB2 系列 金属快换接头 连接螺纹:M,R,Rc KQB2T-00 T形接管 | 詳情 | |
KQB2 系列 英制尺寸 金属快换接头 KQB2T-00-Inch T形接管 | 詳情 | |
KQB2 系列 金属快换接头 连接螺纹:M,R,Rc KQB2T-00 变径三通 | 詳情 | |
KQB2 系列 英制尺寸 金属快换接头 KQB2T-DDT-Inch 异径T形接头 | 詳情 | |
KQB2 系列 金属快换管接头 连接螺纹:G KQB2T-G 双管T形接头 | 詳情 | |
KQB2 系列 英制尺寸 金属快换接头 KQB2T-Inch 双管T形接头 | 詳情 | |
KQB2 系列 金属快换接头 连接螺纹:M,R,Rc KQB2U-00 Y形接管 | 詳情 | |
KQB2 系列 英制尺寸 金属快换接头 KQB2U-00-Inch Y形接管 | 詳情 | |
KQB2 系列 金属快换接头 连接螺纹:M,R,Rc KQB2U-DDU 异径Y形接管 | 詳情 | |
KQB2 系列 英制尺寸 金属快换接头 KQB2U-DDU-Inch异径Y形接管 | 詳情 | |
KQB2 系列 金属快换接头 连接螺纹:M,R,Rc KQB2W 加长弯头 | 詳情 | |
KQB2 系列 金属快换管接头 连接螺纹:G KQB2W-G 长弯头 | 詳情 | |
KQB2 系列 英制尺寸 金属快换接头 KQB2W-Inch 加长弯头 | 詳情 | |
KQB2 系列 关联产品 防火花盖 | 詳情 |