型號確認
型號、名稱 | 型號確認 | |
---|---|---|
KK130 系列 S连接器 KK130P_B 插头/倒钩接头型(橡胶软管用) | 詳情 | |
KK130 系列 S连接器 KK130P_F 插头/内螺纹型 | 詳情 | |
KK130 系列 S连接器 KK130P_H 插头/管接头型 | 詳情 | |
KK130 系列 S连接器 KK130P_MS 插头/外螺纹型 | 詳情 | |
KK130 系列 S连接器 KK130P_N 插头/螺纹管接头型(聚氨酯软管) | 詳情 | |
KK130 系列 S连接器 KK130S_L_B 插座/倒钩接头型(橡胶软管用) | 詳情 | |
KK130 系列 S连接器 KK130S_L_F 插座/内螺纹型 | 詳情 | |
KK130 系列 S连接器 KK130S_L_H 插座/管接头型 | 詳情 | |
KK130 系列 S连接器 KK130S_L_MS 插座/外螺纹型 | 詳情 | |
KK130 系列 S连接器 KK130S_L_N 插座/螺纹管接头型(聚氨酯软管) | 詳情 |