型號確認
型號、名稱 | 型號確認 | |
---|---|---|
KFG 系列 嵌入式管接头 管夹 连接螺母 | 詳情 | |
KFG2 系列 SUS316嵌入式管接头 KFG2E-00 面板安装用直通接管 | 詳情 | |
KFG2E 系列 英制尺寸 SUS316嵌入式管接头 KFG2E-00-Inch 面板安装用直通接管 | 詳情 | |
KFG2 系列 SUS316嵌入式管接头 KFG2F 内螺纹直通接头 | 詳情 | |
KFG2F 系列 英制尺寸 SUS316嵌入式管接头 KFG2-Inch 内螺纹直通接头 | 詳情 | |
KFG2 系列 SUS316嵌入式管接头 KFG2H 直通接头 | 詳情 | |
KFG2 系列 SUS316嵌入式管接头 KFG2H-00 直通接管 | 詳情 | |
KFG2H 系列 英制尺寸 SUS316嵌入式管接头 KFG2H-00-Inch 直通接管 | 詳情 | |
KFG2H 系列 英制尺寸 SUS316嵌入式管接头 KFG2H-Inch 直通接头 | 詳情 | |
KFG2 系列 SUS316嵌入式管接头 KFG2L 弯头 | 詳情 | |
KFG2 系列 SUS316嵌入式管接头 KFG2L-00 弯管 | 詳情 | |
KFG2L 系列 英制尺寸 SUS316嵌入式管接头 KFG2L-00-Inch 弯管 | 詳情 | |
KFG2L 系列 英制尺寸 SUS316嵌入式管接头 KFG2L-Inch 弯头 | 詳情 | |
KFG2 系列 SUS316嵌入式管接头 KFG2N 连接螺纹 | 詳情 | |
KFG2N 系列 英制尺寸 SUS316嵌入式管接头 KFG2N-Inch 连接螺纹 | 詳情 | |
KFG2 系列 SUS316嵌入式管接头 KFG2T 弯头 | 詳情 | |
KFG2 系列 SUS316嵌入式管接头 KFG2T-00 T形接管 | 詳情 | |
KFG2T 系列 英制尺寸 SUS316嵌入式管接头 KFG2T-00-Inch T形接管 | 詳情 | |
KFG2T 系列 英制尺寸 SUS316嵌入式管接头 KFG2T-Inch 弯头 | 詳情 | |
KFG2 系列 SUS316嵌入式管接头 KFG2V 可旋转弯头 | 詳情 | |
KFG2V 系列 英制尺寸 SUS316嵌入式管接头 KFG2V-Inch 可旋转弯头 | 詳情 |