型號確認
型號、名稱 | 型號確認 | |
---|---|---|
IZS51 系列 静电消除器/棒型 晶体管输入输出 | 詳情 | |
IZS51 系列 静电消除器/棒型 IO-Link | 詳情 | |
清洁组件 适用于IZS51系列 | 詳情 | |
电源电缆(适用于IO-Link规格) 适用于IZS51系列 | 詳情 | |
中继电缆(适用于IO-Link规格) 适用于IZS51系列 | 詳情 | |
通信电缆(适用于IO-Link规格) 适用于IZS51系列 | 詳情 | |
防止落下底板 适用于IZS51系列 | 詳情 | |
AC连接器 适用于IZS51系列 | 詳情 | |
电源电缆(适用于晶体管输入输出型) 适用于IZS51系列 | 詳情 | |
电源电缆(NPN/PNP用) 中间长度 适用于IZS51系列 | 詳情 | |
托架 适用于IZS51系列 | 詳情 | |
电极针卡盘 适用于IZS51系列 | 詳情 | |
中继电缆(适用于IO-Link规格)中间长度 适用于IZS51系列 | 詳情 |