![]() |
型号: |
规格: VX21/22/23 系列 直动式2通电磁阀 空气用单体
●空气·中真空·水·油·蒸气(温水也可)
●流量上升20%※
●高度降低10%※
●重量减轻30%※
●阀体材质:Al、树脂、C37、 SUS
●备有快换接头(树脂阀体)
※与本公司原产品比较
●集装式型号:VVX21,VVX22,VVX23
●流量上升20%※
●高度降低10%※
●重量减轻30%※
●阀体材质:Al、树脂、C37、 SUS
●备有快换接头(树脂阀体)
※与本公司原产品比较
●集装式型号:VVX21,VVX22,VVX23
可选项信息 | 可选项的值 | 值的信息 |
---|---|---|
线圈尺寸-阀类型 | 3 | 尺寸:尺寸3,阀形式:N.C. |
本体材质-接管口径-孔口直径 | D | 阀体材质:Al;尺寸1:口径:1/4,孔口径:2;尺寸2:口径:3/8,孔口径:4;尺寸3:口径:3/8,孔口径:5 |
电压-导线引出方式 | A | 电压:DC24V,导线引出方式:直接出线式 |
电气可选项 | - | 无 |
其他可选项 | - | 低浓度臭氧脱离子水等对应:不对应;禁油规格:不对应;特殊螺纹:Rc;快换接头 |
安装可选项 | - | 无 |
特殊的导线引出方向 | - | 标准 |
相关产品
图片 | 型号 | 名称 |
---|---|---|
![]() |
3G-GDM2A-G | DIN插头 |
![]() |
GDM2A-L1 | DIN插头 |
![]() |
GDM2A-L2 | DIN插头 |
![]() |
GDM2A-L5 | DIN插头 |
![]() |
GDM2A-L6 | DIN插头 |
- | VCW20-1-29-1 | 垫片 |
- | VX021S-1-16FB | 导线组件 |