![]() |
型号: |
规格: SY3000·5000·7000·9000 系列 5通电磁阀 直接配管型 单体
●3通阀和5通阀可混合安装
●消耗功率: 0.1 W (带节电回路)
●集装式可选项众多,例如:铝阀体,DIN导轨,组合式集装式
●集装式型号: SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
●消耗功率: 0.1 W (带节电回路)
●集装式可选项众多,例如:铝阀体,DIN导轨,组合式集装式
●集装式型号: SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
可选项信息 | 可选项的值 | 值的信息 |
---|---|---|
系列 | 3 | SY3000 |
机能 | 1 | 2位单电控 |
线圈规格 | - | 标准 |
额定电压 | 5 | DC24V |
导线引出方式 | L | L型插座式导线引出(长300mm) |
LED及过电压保护回路 | Z | 带指示灯·过电压保护回路 |
手动操作 | D | 压下回转锁定式(旋具操作型) |
A·B接管口径 | C4 | Φ4 快换接头 |
螺纹的种类 | - | Rc |
托架 | - | 无 |
订制规格 | - | 标准 |
CE对应 | - | - |
相关产品
图片 | 型号 | 名称 |
---|---|---|
![]() |
SY3000-GS-1 | 密封圈组件 |
![]() |
SY3000-26-9A | 盖板组件 |
![]() |
SY3000-26-10A | 盖板组件 |
![]() |
SY3000-120-1A | 单独SUP隔板组件+单独EXH隔板组件 |
![]() |
SY3000-38-20A | 隔板组件 |
![]() |
KQ2P-04 | 堵头 |