型号: |
规格: MK 系列 回转夹紧气缸 标准型
●惯性允许力矩提高了3倍 (和重载型MK2系列相同)
●可从4面安装小型磁性开关
●安装尺寸和MK系列相同.
●合并到新MK系列,并有更新
●可从4面安装小型磁性开关
●安装尺寸和MK系列相同.
●合并到新MK系列,并有更新
可选项信息 | 可选项的值 | 值的信息 |
---|---|---|
安装方式 | B | 通孔,两端螺孔共通 (标准) |
缸径 | 50 | 缸径 50mm |
通口螺纹的种类 | - | M螺纹(Φ12~Φ25),Rc(Φ32~Φ63) |
夹紧行程 | 20 | 20mm |
回转方向 | R | 右回转 |
缸体可选项 | N | 带臂 |
磁性开关型号 | A93 | 有触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC24V,AC100V |
磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
订制规格 | - | 标准 |
相关产品
图片 | 型号 | 名称 |
---|---|---|
GR-S-010 | 润滑脂包 | |
CQ-M6X100L | 安装螺钉 | |
- | MK2T50-PS | 可换件 密封件组件 |
MK50Z-GS | 可换件 导向销组件 | |
MK-A050Z | 夹紧臂组件 |