產品情報 »
停產品介紹
IN_PROD_346
» 電動驅動器/電動缸
電動驅動器/電動缸
電動驅動器/電動缸
停產產品 | 代替產品 | |||
---|---|---|---|---|
名稱 | 系列 | 停產年月 | 系列 | 比較 |
高精度型單軸機器人滑軌缸 | LESYH-X171 | 2023/10 | LESYH | 詳細資訊 |
單軸機器人用空白控制器/ 網路直接輸入型 | JXC□1-BC-E | 2022/12 | JXC□1-BC | 詳細資訊 |
AC伺服馬達驅動器 | ・脈衝輸入型 (-S) /LECSB-S ・CC-Link 直接輸入型 (-S)/ LECSC-S ・SSCNETⅢ型(-S)/ LECSS-S ・ AC伺服馬達 S6/S7/S8搭載電動缸 (LEY/LEF/LEJ) |
2022/02 | ・脈衝輸入型 (-T) /LECSB-T ・CC-Link 直接輸入型 (-T)/ LECSC-T ・SSCNETⅢ型 (-T)/ LECSS-T ・ AC伺服馬達 T6/T7/T8搭載電動缸 (LEY/LEF/LEJ) |
詳細資訊 |
單軸機器人用控制器步驟資料輸入型 | LECP6 | 2021/01 | JXC51/61 | 詳細資訊 |
單軸機器人用控制器CC-Link直接輸入型 | LECPMJ | 2021/01 | JXCM1 | 詳細資訊 |
線性馬達® 控制器 | LATC4 | 2015/08 | LATCA | 詳細資訊 |
Single Axis Electric Actuator | LJ1 | 2014/05 | LEF/LEJ | 詳細資訊 |
薄型單軸機器人 | LG1 | 2014/05 | LEF/LEJ | 詳細資訊 |
導軌一體型單軸機器人 | LTF | 2014/05 | LEF/LEJ | 詳細資訊 |
短行程單軸機器人 | LXF LXP LXS |
2014/05 | LES, LESH LEYG LES, LESH |
詳細資訊 |
步進馬達驅動器/位置控制驅動器 | LC6D LC6C |
2014/05 | LEC | 詳細資訊 |
電控無桿缸 | E-MY2 | 2014/03 | LEM | 詳細資訊 |
標準AC伺服馬達專用控制器 | LC1/LC7R | 2012/09 | LECS | 詳細資訊 |
單軸機器人 | LG1xS | 2010/09 | LEF | 詳細資訊 |
單軸機器人 | LJ1 | 2010/09 | LEF | 詳細資訊 |
單軸機器人 | LG1TH | 2010/06 | LEF | 詳細資訊 |
位置控制驅動器 | LC8 | 2010/03 | LECS | 詳細資訊 |