4通口電磁閥/卡匣式底座 SJ1000/2000/3000
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-tw/img1-001-SJ-e.jpg)
系列 | 流量特性 4/2 → 3/5 (A/B → E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) Cv | 氣壓缸驅動 尺寸 | 消耗 電力 (W) |
---|---|---|---|---|---|
SJ1000 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | φ20 | 0.55(Standard) 0.23(附省電迴路) |
SJ2000 | 0.36 | 0.13 | 0.08 | φ20 | 0.55(標準) 0.23(附省電迴路) |
SJ3000 | 0.56 | 0.11 | 0.12 | φ25 | 0.4(標準) 0.15(附省電迴路) |
5通口電磁閥 SQ1000/2000
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-tw/img1-021-SQ-e.jpg)
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | 氣壓缸驅動 尺寸 | 消耗 電力 (W) |
---|---|---|---|---|---|
SQ1000 | 0.8 | 0.20 | 0.19 | φ32 | 0.4W(標準) 0.95W(高壓型) |
SQ2000 | 3.1 | 0.18 | 0.71 | φ63 | 0.4W(標準) 0.95W(高壓型) |