5通口電磁閥/插頭導線型 S0700
系列 | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 1→4/2(P→A/B) Cv | 氣壓缸 驅動尺寸 | 消耗 電力 (W) |
---|---|---|---|---|
SS0752 直接配管型 | 0.62 | 0.18 | φ32 | 0.35 |
SS0755 底座配管型 | 0.39 | 0.11 | φ25 | 0.35 |
5通口電磁閥 SY3000/5000/7000/9000
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-tw/img1-004-SY-02-e.jpg)
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 氣壓缸 驅動尺寸 | 消耗 電力 (W) |
---|---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(附省電迴路) |
SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(附省電迴路) |
SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(附省電迴路) |
SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 | 0.35(標準) 0.1(附省電迴路) |
SY300 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(附省電迴路) |
SY500 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(附省電迴路) |