5通口電磁閥/插頭導線型 S0700
系列 | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 1→4/2(P→A/B) Cv | 氣壓缸 驅動尺寸 | 消耗 電力 (W) |
---|---|---|---|---|
SS0752 直接配管型 | 0.62 | 0.18 | φ32 | 0.35 |
SS0755 底座配管型 | 0.39 | 0.11 | φ25 | 0.35 |
4通口電磁閥/卡匣式底座 SJ1000/2000/3000
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-tw/img1-001-SJ-e.jpg)
系列 | 流量特性 4/2 → 3/5 (A/B → E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) Cv | 氣壓缸驅動 尺寸 | 消耗 電力 (W) |
---|---|---|---|---|---|
SJ1000 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | φ20 | 0.55(Standard) 0.23(附省電迴路) |
SJ2000 | 0.36 | 0.13 | 0.08 | φ20 | 0.55(標準) 0.23(附省電迴路) |
SJ3000 | 0.56 | 0.11 | 0.12 | φ25 | 0.4(標準) 0.15(附省電迴路) |