SMC メールマガジン

SMCのメールマガジンをご愛読いただき、有難うございます。お申込みをされた皆様へ
新製品情報、開催されるオンラインセミナーなどの情報を月1回お届けしています。

サーモチラーの保証期間を2年に延長
ご登録の流れ
サーモチラー保証延長サービスのお申込みはこちら
サーモチラー保証延長サービス
新製品情報
 
  減速コントローラ DAS Series
寿命向上シリンダ MGP-XB24 ・2速制御によりサイクルタイム短縮
 ストロークエンドの衝撃緩和が可能
 シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と
 2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。
・目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能
 作業工数削減、設定ミス低減。
・省スペース
 占有スペース最大76%削減(196cm3 ← 811cm3)

  →製品詳細情報
 
  バキュームフロー ZHV Series
バキュームフロー ZHV Series ・圧縮空気の供給でブロー&バキュームが可能。
 ブロー流量:最大6,820L/min(ANR)※1
 バキューム流量:最大5,270L/min(ANR)※1
 ※1 供給圧力:0.5MPa時、ZHV40の値
・ノズル位置の調整によりブロー/バキューム流量の調整が可能!
・供給空気量の3倍以上のバキューム流量 ※2
 ※2 ZHV10は除く
・供給空気量の4倍以上のブロー流量 ※2
 ※2 ZHV10は除く
・質量:最大50%削減(209g←417g)※3
 ※3 ZHV20、従来品(ZH20-X185)との比較
・容積:最大50%削減(17,000mm3←34,000mm3)※4
 ※4 ZHV10、従来品(ZH10-X185)との比較
・従来品(ZH-X185)と本体取付、
 ポート接続方法、流体通過径を互換

  →製品詳細情報
 
  寿命向上シリンダ MGP-XB24
寿命向上シリンダ MGP-XB24 ・新技術により耐久性4倍以上
 メンテナンス回数の削減
・既存製品(ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、
 取付寸法は同一

  →製品詳細情報
 
  寿命向上シリンダ MGJ-XB24
寿命向上シリンダ MGJ-XB24 ・新技術により耐久性4倍以上
・既存製品(ミニガイドロッドシリンダ MGJ Series)と仕様、
 取付寸法は同一

  →製品詳細情報
 
  目盛付金属スピードコントローラ ASB-□H Series
目盛付金属スピードコントローラ ASB-□H Series ・外部オール金属[目盛付]により耐環境性向上
 溶接スパッタ環境下での使用が可能(オプションBHタイプ)
 シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』
 『設定ミス低減』に貢献
・目盛の印字により流量の数値管理が可能!
・工具操作で流量調整が可能
 不用意な手動操作を防止
・ニードルロック機構追加
 振動/衝撃による設定位置の変化を防止
 機械の安全性の向上に貢献
・用途に応じて選べる2タイプ
 溶接環境向け、一般環境向け

  →製品詳細情報
 
新製品情報一覧ページへ
 
無料オンラインセミナー SMCオンライン空気圧技術講習会 microsoft365(旧称 Office365)Teamsによるオンライン講習  オンラインセミナーの詳細はこちら
 
いつでも、どこでもSMCセミナー動画を無料で視聴いただけます。詳細はこちら
 
配信元 SMC株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15階
TEL 03-5207-8271   FAX 03-5298-5361
https://www.smcworld.com
 
このメールに関するお問合せ、配信停止は、下記アドレスまでご連絡ください。
■お問合せ
smcworld@smcjpn.co.jp
■「SMCメールマガジン」の配信停止について
→ 配信停止について
 
Copyright© SMC Corporation. All Rights Reserved.