|精密减压阀 / 电-气比例阀
精密减压阀IR系列为了精密调压,要通过常泄孔经常向大气排气。IR1000、2000系列的排气量在4.4L/min(ANR)以内,IR3000系列在11.5L/min(ANR)以内。新型的IR1000-A、2000-A、3000-A系列则在1L/min(ANR)以内。请确认是空气泄漏还是常泄空气。
※ 常泄的测量条件见产品样本的规格栏
精密减压阀IR系列为了精密调压,要通过常泄孔经常向大气排气。IR1000、2000系列的排气量在4.4L/min(ANR)以内,IR3000系列在11.5L/min(ANR)以内。新型的IR1000-A、2000-A、3000-A系列则在1L/min(ANR)以内。请确认是空气泄漏还是常泄空气。
※ 常泄的测量条件见产品样本的规格栏