恆溫器 (循環液恆溫裝置)
恆溫器/標準型 HRS
系列 | 設定溫度 範圍 | 冷卻 能力 | 溫度 安定性 | 冷卻方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS012 ~ 060 | 5 ~ 40℃ | 1.3kW 1.9kW 2.4kW 3.2kW 4.2kW 5.1kW 5.9kW (60Hz的場合) | ±0.1℃ | 空冷冷凍式/ 水冷冷凍式 | 清水 去離子水(純水) 乙二醇水溶液 (15%) |
Thermo-chiller/Low-temperature Type HRS040-A-20-T1-X158/X164
Safety Instructions Temperature Control Equipment/Precautions Features/Series Variations
Technical Data Can be used in a wide range of applications!
Temperature Control Equipment Warranty Green Procurement (RoHS)
Technical Data Can be used in a wide range of applications!
Temperature Control Equipment Warranty Green Procurement (RoHS)
Series | Set temperature range | Cooling capacity | Temperature stability | Cooling method | Circulating fluid |
---|---|---|---|---|---|
HRS040-A-20-T1-X158 HRS040-A-20-T1-X164 | −10 to 40 | 1kW | ±0.1℃ | Air-cooled refrigeration | Ethylene glycol aqueous solution (50%) |
循環液溫調裝置/恆溫器 HRS-R
系列 | 設定溫度 範圍 | 冷卻 能力 | 溫度 安定性 | 冷卻方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS-R | 5 ~ 40℃ | 1.9 kW 2.9 kW 5 kW (60 Hz的場合) | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 | 清水 乙二醇水溶液 (15%) |
恆溫器/標準型 HRS090
系列 | 系列 範圍 | 冷卻 能力 | 溫度 安定性 | 冷卻方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS090 | 5 ~ 35°C | 9kW (60Hz) | ±0.5°C | 空冷冷凍式/ 水冷冷凍式 | 清水 去離子水(純水) 乙二醇水溶液 (15%) |
恆溫器/標準型 HRS100/150
系列 | 設定溫度 範圍 | 冷卻 能力 | 溫度 安定性 | 冷卻方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS100 HRS150 | 5 ~ 35℃ | 9.5 kW 14.5 kW (60 Hz的場合) | ±1.0℃ | 空冷冷凍式/ 水冷冷凍式 | 清水 去離子水(純水) 乙二醇水溶液 (15%) |
恆溫器/標準型 HRS200
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-tw/img1-HRS200.jpg)
系列 | 設定溫度 範圍 | 冷卻 能力 | 溫度 安定性 | 冷卻方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS200 | 5 ~ 35℃ | 20.5 kW | ±1.0℃ | 空冷冷凍式 | 清水 去離子水(純水) 乙二醇水溶液 (15%) |
Thermo-chiller/Standard Type HRS400
-
・Cooling capacity: 38 kW
・Power supply: 3-phase 380 to 415 VAC (50/60 Hz)
3-phase 460 to 480 VAC (60 Hz)
・Set temperature range: 5 to 35°C
・Max. ambient temperature: 45°C
・Temperature stability: ±0.1°C
・With heating function
・Immersion pump (Mechanical sealless)
・Waterproof specification: IPX4
・Touch panel, Improved usability and visibility
Safety Instructions Temperature Control Equipment/Precautions Features/Series Variations
Technical Data Temperature Control Equipment Warranty Green Procurement (RoHS)
Technical Data Temperature Control Equipment Warranty Green Procurement (RoHS)
Series | Set temperature range | Cooling capacity | Temperature stability | Cooling method | Circulating fluid |
---|---|---|---|---|---|
HRS400 | 5 to 35℃ | 38kW | ±0.1℃ | Air-cooled refrigeration | Tap water Deionized water Ethylene glycol aqueous solution (15%) |
恆溫器/標準型 HRSH090
系列 | 設定溫度 範圍 | 冷卻 能力 | 溫度 安定性 | 冷卻方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSH090 | 5 ~ 40℃ | 9.5 kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式/ 水冷冷凍式 | 清水, 去離子水(純水), 乙二醇水溶液 (15%) |
恆溫器/變頻型 HRSH
系列 | 設定溫度 範圍 | 冷卻 能力 | 溫度 安定性 | 冷卻方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSH | 5 ~ 35℃ | 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 28 kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水, 去離子水(純水), 乙二醇水溶液 (15%) |
恆溫器/基本型 HRSE
系列 | 設定溫度 範圍 | 冷卻 能力 | 溫度 安定性 | 冷卻方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSE | 10 ~ 30℃ | 1.2 kW 1.6 kW 2.2 kW (60 Hz的場合) | ±2.0℃ | 空冷冷凍式 | 清水 乙二醇水溶液 (15%) |
恆溫器/雷射用冷凍式雙迴路型 HRL
系列 | 設定溫度 範圍 | 冷卻 能力 | 溫度 安定性 | 冷卻方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRL100 HRL200 HRL300 | CH1:15 ~ 25℃ CH2:20 ~ 40℃ | CH1:9 kw,19 kW,26 kW CH2:1.0 kW(最大1.5 kW) | CH1:±0.1 CH2:±0.5 | 空冷冷凍式 | CH1: 清水 CH2: 清水, 去離子水(純水) |
Thermo-chiller Compact Dual/Basic Type for Lasers HRLE
Safety Instructions Temperature Control Equipment/Precautions Features/Series Variations
Technical Data Temperature Control Equipment Warranty Green Procurement (RoHS)
Technical Data Temperature Control Equipment Warranty Green Procurement (RoHS)
Series | Set temperature range | Cooling capacity (CH1, 2 total) | Temperature stability | Cooling method | Circulating fluid |
---|---|---|---|---|---|
HRLE090-A | CH1:15 to 25℃ CH2:CH1 temperature + 0 to 15℃ | 8.0 kW/9.5 kW (50 Hz/60 Hz) | CH1: ±0.1 CH2: ±0.5 | Air-cooled refrigeration | Tap water, Deionized (pure) water |
HRLE090-W | CH1: 9 kw,19 kW, 26 kW CH2: 1.0 kW (Max. 1.5 kW) | 9.5 kW/11.0 kW (50 Hz/60 Hz) | CH1: ±0.1 CH2: ±0.5 | Water-cooled refrigeration | Tap water, Deionized (pure) water |
恆溫器/機架安裝式 HRR
系列 | 設定溫度 範圍 | 冷卻 能力 | 溫度 安定性 | 冷卻方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRR | 10 ~ 35℃ | 1.2 kW 1.8 kW 2.4 kW 3.0 kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 乙二醇水溶液 (15%) |
EU F-Gas Regulation-compliant Refrigerated Thermo-chiller HRZ-F
-
・More effective energy-saving is achieved through use of a DC inverter compressor and an inverter pump.
・Energy saving
The inverter controls the number of motor rotations of the compressor and pump according to the load from the user’s application.
Power consumption: Max. 65% reduction
Facility water: Max. 67% reduction
・High performance
Temperature stability: ±0.1°C (When a load is stable)
Cooling time: Max. 46% reduction (SMC comparison)
・Refrigerant: R410A (HFC)/R448A (HFC/HFO)
Safety Instructions Temperature Control Equipment/Precautions Features/Series Variations
Technical Data Temperature Control Equipment Warranty Green Procurement (RoHS)
Technical Data Temperature Control Equipment Warranty Green Procurement (RoHS)
Series | Set temperature range | Cooling capacity | Temperature stability | Cooling method | Circulating fluid |
---|---|---|---|---|---|
HRZ-F | -20 to 40℃ 10 to 60℃ -20 to 90℃ | 2 kW, 4 kW, 8 kW, 10 kW | ±0.1℃ | Water-cooled refrigeration | Fluorinated fluids Ethylene glycol aqueous solution Tap water/Deionized water |
恆溫器/高功能型 HRZ
系列 | 設定溫度 範圍 | 冷卻 能力 | 溫度 安定性 | 冷卻 方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRZ | -20 ~ 40 20 ~ 90 -20 ~ 90 | 1 kW, 2 kW, 4 kW, 8 kW | ±0.1℃ | 水冷 冷凍式 | 氟素化液, 清水, 去離子水(純水), 乙二醇水溶液 (60%) |
恆溫器/高功能變頻型 HRZ
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-tw/img1-074-HRZ-e.jpg)
系列 | 設定溫度 範圍 | 冷卻 能力 | 溫度 安定性 | 冷卻 方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRZ | −20 ~ 90℃ 10 ~ 60℃ | 10 kW | ±0.1℃ | 水冷 冷凍式 | 氟素化, 清水, 去離子水(純水), 乙二醇水溶液 (60%) |
水冷卻式恆溫器/高功能型 HRW
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-tw/img1-076-HRW-e.jpg)
系列 | 設定溫度 範圍 | 冷卻 能力 | 溫度 安定性 | 冷卻 方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRW | 20 ~ 90℃ | 2 kW, 8 kW, 15 kW, 30 kW | ±0.3℃ | 水冷卻式 (無冷凍機) | 氟素化液, 清水, 去離子水(純水), 乙二醇水溶液 (60%) |