产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
无线通信系统小型远程控制器 EX600-W
方向控制元件 » 省配线现场总线系统(串行传送系统)对应IO-Link的元件 » IO-Link主站
产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应IO-Link的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
方向控制元件 » 无线系统
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-EX600-W.jpg)
-
・可用于以前型号的无线系统
・小型、轻量化
面积:约减小61%※(59.8cm2←155cm2)
体积:约减小86%※(159cm3←1,139cm3)
质量:约减轻87%※(130g←965g)
※e-CON型
(与旧型号控制器:M8接头/数字式8点输入规格相比)
・扩展品
e-CON型、直接出线式、对应IO-Link的元件
▶无线系统 Base
▶对应IO-Link设备
系列 | 防护等级 | 通信协议 | 适用的阀 |
---|---|---|---|
EX600-W | e-CON型:IP20 直接出线式:IP67 对应IO-Link设备:IP67 | SMC的协议 | 调频(FHSS方式) |