控制器/驱动器
集装式控制器 JXD1-M□
系列 | 对应电机 | 电源电压 | 通信协议 | 连接执行器 | 驱动单元数量 | 控制轴数 |
---|---|---|---|---|---|---|
JXD1-M□ | 免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | DC24V ±10% | CC-Link EtherNet/IP™ | LE2□ | 最多8个单元 | 最多16轴 |
步信息输入型控制器 JXC51/61
形式 | 系列 | 对应电机 | 电源电压 | 并联输入输出 输入点数 | 并联输入输出 输出点数 | 定位参数点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
步进电机输入型 | JXC51/61 | 步进电机 (带编码器DC24V) | DC24V ±10% | 11点 (光耦合器绝缘) | 13点 (光耦合器绝缘) | 64点 |
步进电机控制器 JXCE□/9□/P□/D1/L□/M1
-
・对应EtherCAT、EtherNet/IP™、PROFINET、DeviceNet®、
IO-Link、CC-Link
・对应2种动作指令方法
步序号指令运转、数值指令运转
・通信电缆可连续配线
・对应数值监测
・可IO-Link通信
・追加STO安全功能对应品/JXC□F
系列 | 对应电机 | 电源电压 | 现场总线 |
---|---|---|---|
JXCE1(标准规格) JXCEF(对应安全规格) | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | EtherCAT™ |
JXC91(标准规格) JXC9F(对应安全规格) | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | EtherNet/IP™ |
JXCP1(标准规格) JXCPF(对应安全规格) | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | PROFINET |
JXCD1(标准规格) | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | DeviceNet™ |
JXCL1(标准规格) JXCLF(对应安全规格) | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | IO-Link |
JXCM1(标准规格) | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | CC-Link |
真空发生器系统一体型阀岛 JSY1000-E
-
・紧凑的多功能阀岛
将元件一体化,适合同时使用执行器与真空吸附的应用
・对应EtherCAT®
・多功能阀岛可节省配线和配管
・设置面积:减小64%
・产品重量:减小42%
・节能功能
CO₂排放量(空气消耗量):减少90%
系列 | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000-E | 0.91 | 0.48 | φ40 | 0.2(带节电回路) |
无需编程的控制器 LECP1
型号 | 系列 | 对应电机 | 电源电压 | 并联输入输出 输入点数 | 并联输入输出 输出点数 | 定位 模块 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
无需编程型 | LECP1 | 步进 电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | 6点 (光耦合绝缘) | 6点 (光耦合绝缘) | 14点 |
带缓慢运行用输入信号的步进电机控制器 LECP1-XB182
形式 | 系列 | 对应电机 | 电源电压 | 并联输入输出的 输入点数 | 并联输入输出的 输出点数 | 定位模式点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
带缓慢运行用输入信号 | LECP1-XB182 | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | 6点 (光电耦合器绝缘) | 6点 (光电耦合器绝缘) | 2点 |
无需编程的控制器(带行程记忆功能) LECP2
型号 | 系列 | 对应电机 | 电源电压 | 并联输入输出 输入点数 | 并联输入输出 输出点数 | 定位 模式 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
无需编程型 (带行程记忆功能) | LECP2 | 步进电机 (带编码器DC24V) | DC24V ±10% | 6点 (光耦合绝缘) | 6点 (光耦合绝缘) | 短点2点 中间12点 |
步进电机驱动器(脉冲输入型) LECPA
型号 | 系列 | 对应电机 | 电源电压 | 并联输入输出 输入点数 | 并联输入输出 输出点数 | 定位 模式 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
脉冲输入 型 | LECPA | 步进电机 (带编码器DC24V) | DC24V ±10% | 5点 (光耦合绝缘) | 9点 (光耦合绝缘) | ― |
AC伺服电机驱动器(脉冲输入型) LECS
-
・脉冲输入型的电机驱动器。
・对应电机容量:100W、200W、400W。
・对应编码器:
相对增量型
绝对增量型
・采用自动增益调整伺服系统。
・带显示设定功能
・可通过最多255的点表进行定位
型号 | 系列 | 对应电机 | 电源电压 | 并联 输入输出 输入点数 | 并联 输入输出 输出点数 |
---|---|---|---|---|---|
脉冲输入型 (相对增量型编码器用) | LECSA | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | 6点 | 4点 |
脉冲输入型 (绝对增量型编码器用) | LECSB | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | 10点 | 6点 |
CC-Link直接输入型 (绝对增量型编码器用) | LECSC | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢ型 (绝对增量型编码器用) | LECSS | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢ/H型 (绝对增量型编码器用) | LECSS-T | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |
脉冲输入型/定位型 (绝对增量型编码器用) | LECSB-T | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC200~240V (50/60Hz) | 10点 | 6点 |
CC-Link直接输入型 (绝对增量型编码器用) | LECSC-T | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
网卡型 (绝对增量型编码器用) | LECSN-T | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢ/H型 (绝对增量型编码器用) | LECSS-T | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |
AC伺服电机驱动器(对应MECHATROLINK) LECYM/LECYU
-
・可进行位置控制、速度控制和力矩控制。
・控制编码器:绝对增量型20bit编码器。
(分辨率 1,048,576脉冲/回转)
・适合现场总线:MECHATROLINK-Ⅱ、MECHATROLINK-Ⅲ
※点此下载安装软件
型号 | 系列 | 对应电机 | 电源电压 | 并联 输入输出 输入点数 | 并联 输入输出 输出点数 |
---|---|---|---|---|---|
对应MECHATROLINK-2 绝对值型编码器用 | LECYM | AC伺服电机 (100W /200W /400W) | AC200~230 (50/60Hz) | 7点 (任意分配点数) | 1点 (固定分配点数) 3点 (任意分配点数) |
对应MECHATROLINK-3 绝对值型编码器用 | LECYU | AC伺服电机 (100W /200W /400W) | AC200~230 (50/60Hz) | 7点 (任意分配点数) | 1点 (固定分配点数) 3点 (任意分配点数) |
多轴步进电机控制器 JXC73/83/92/93
型号 | 系列 | 输入输出规格 | 对应电机 | 电源电压 | 控制轴数 |
---|---|---|---|---|---|
步信息 输入型 | JXC73 | NPN | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | 最多4轴 |
步信息 输入型 | JXC83 | PNP | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | 最多4軸 |
步信息 输入型 | JXC92 | EtherNet/IP™ | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | 最多3軸 |
步信息 输入型 | JXC93 | EtherNet/IP™ | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | 最多4軸 |
4轴用电动集成型控制器 JXC□4-X1
系列 | 对应电机 | 电源电压 | 控制轴数 |
---|---|---|---|
JXC□4-X1 | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | 最大4轴 |
对应现场总线的网关(GW)单元 LEC-G
-
・可对应电动执行器/LE□的现场总线。
・现场总线网络与LEC串行通信的转换单元。
・对应2种动作方法。
步信息输入、数值输入。
・可通过PLC确认位置、速度等数值。
训练 | 适合现场总线 | 电源电压 | 适合控制器 |
---|---|---|---|
LEC-G | CC-Link DeviceNet™ PROFIBUS DP EtherNet/IP™ | DC24±10% | LECP6系列 LECA6系列 |
控制器 步信息输入型 LECA6
型号 | 系列 | 对应电机 | 电源电压 | 并联输入输出 输入点数 | 并联输入输出 输出点数 | 定位 模块 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
步 信息 输入型 | LECP6 | 步进 电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | 11点 (光耦合绝缘) | 13点 (光耦合绝缘) | 64点 |
步 信息 输入型 | LECA6 | 伺服电机 (DC24V) | DC24V ±10% | 11点 (光耦合绝缘) | 13点 (光耦合绝缘) | 64点 |
具有步信息示教功能的步进电机控制器 LECP6-XB120
形式 | 系列 | 对应电机 | 电源电压 | 并联输入输出的 输入点数 | 并联输入输出的 输出点数 | 定位参数点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
步进电机输入型 | LECP6-XB120 | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | 11点 (光电耦合器绝缘) | 13点 (光电耦合器绝缘) | 64点 |
步进电机控制器/CC-Link直接输入型 LECPMJ
-
・对应CC-Link Ver1.10
・有外部数据读取功能
・可通过PLC触摸屏(显示器)监视位置与速度
・可通过PLC触摸屏(显示器)编辑步进电机
※LECPMJ系列于2021年1月停止生产。
请选择JXCM1系列。
型号 | 系列 | 对应电机 | 电源电压 | 现场总线 |
---|---|---|---|---|
CC-Link 直接输入型 | LECPMJ | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | CC-Link Ver1.10 |