产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
产品目录
产品一览
- 压缩空气管理系统
- 方向控制元件
- 气缸
- 摆动气缸/气爪
- 电动执行器/电缸
- 真空用元件
- 小型空压机
- 协作机器人专用夹爪
- 气源处理元件
- F.R.L组件/压力控制元件
- 润滑元件
- 配管&接头
- 压力控制元件
- 速度控制阀
- 消音器/排气洁净器/气枪/压力计
- 静电对策元件(静电消除器)
- 传感器/开关
-
产业用通信元件/无线系统
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
- 无线系统 对应IO-Link的元件
- 无线系统 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
- 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
- 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
- 产业用通信元件 对应CANopen的元件
- 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
- 产业用通信元件 对应Interbus的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
- 其他 对应RS232C的元件
- 其他 对应RS485的元件
- 化学液用阀/管接头&针阀/管
- 流体控制元件
- 隔膜泵
- 工艺气体元件(特气阀)
- 温控器
- 高真空元件
- 工业用过滤器/烧结金属滤芯
- 过程控制元件
- 液压元件
- 氟树脂元件/氯乙烯元件
课题・行业别产品
5通电磁阀 VQ4000/5000
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀-
・体积小容量大。
设置体积减小42%,设置面积减小26%
VQ4000可驱动大至ø160的气缸
VQ5000可驱动大至ø180的气缸
・节能 消耗功率:0.4W(低功率型)
・寿命长:1亿次(本公司的实验条件下)
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQ4000 | 7.3 | 0.38 | 2.0 | φ160 | 1.0 0.4(低功率型) |
VQ5000 | 17 | 0.31 | 4.7 | φ180 | 1.0 0.4(低功率型) |