产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

4通电磁阀/盒型集装式 SJ1000/2000/3000/4000

方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀
    ・无底板结构的扁平盒型
    ・节省空间型的主体宽度:6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、
     10mm(SJ3000A)、15mm(SJ4000)
    ・SJ系列5种尺寸的电磁阀可混装
    ・采用插头连接式,位数的增减、阀的更换更容易。
    ・单侧电磁阀
    ・提供4位双3通阀。
    ・集装式型号:SS5J1, SS5J2, SS5J3, SS5J4
系列流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
Cv
气缸驱动
尺寸
速度:
100 mm/s时
消耗功率(W)
SJ10000.320.330.08ø320.55(标准)
0.23(带节电回路)
SJ20000.360.130.08ø400.55(标准)
0.23(带节电回路)
SJ30000.560.110.12ø500.4(标准)
0.15(带节电回路)
SJ3000A
大流量型
0.760.190.21ø630.4(标准)
0.15(带节电回路)
SJ40002.610.20.68ø800.4(标准)
0.15(带节电回路)

Go Top