产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

电动执行器/大型无杆型 同步带驱动 LET-X11

电动执行器/电缸 » 滑块型
    ・最大可搬运重量:240kg(尺寸100)/75kg(尺寸80)
    ・行程:~3000mm(标准)
    ・最大速度(mm/s):2160(尺寸80)、4000(尺寸100)
    ・最大加减速度(mm/s2):20000
    ・更换同步带时的维护性提高
    ・可安装无触点磁性开关
    ・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格系列行程
(mm)
可搬运重量
kg
水平
速度
(mm/s)
丝杠导程
(mm)
AC伺服电机LET80-X11300~300075216043、33、26、14.44
AC伺服电机LET100-X11300~3000240400080、48、26、67、16

Go Top